京セラAVX、新型3dBハイブリッドカプラを発売
新しい DB0402 3dB 90° ハイブリッド カプラは、さまざまな市場セグメントにおける高周波ワイヤレス システムの継続的な進化を促進するように設計されており、自動組み立てに対応した小型で薄型のフォーム ファクタで、再現性のある高周波パフォーマンスと継続的な電力処理を実現します。
サウスカロライナ州ファウンテンイン(1年2025月XNUMX日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された先進的な電子部品の世界的なリーディングカンパニーである京セラAVXは、産業、自動車、通信、テレメトリアプリケーションにおける高周波ワイヤレスシステムの継続的な進化を促進するように設計された統合型薄膜(ITF)ハイブリッドカプラの新製品ラインをリリースしました。
ハイブリッドカプラは、入力信号を3つの等振幅90dB出力に分岐し、位相をXNUMX°ずらした特殊なXNUMXポート方向性カプラです。多くのカプラはパフォーマンスモニタリングをサポートし、元の信号を中断することなく信号を注入できます。
新しい DB0402 3dB 90°ハイブリッドカプラ KYOCERA AVXのAVXシリーズは、実証済みの多層薄膜技術を採用し、3,000MHzから4,100MHzのマイクロ波およびRF帯域において優れた高周波性能を発揮し、RFパラメータの迅速な調整を可能にします。また、わずか0.040インチ x 0.023インチ x 0.014インチ ±0.002インチ(L x W x H)というコンパクトで堅牢な構造により、基板スペースの節約に貢献します。さらに、リフロー、ウェーブ、気相、手はんだ付けに対応した鉛フリーニッケル端子を採用し、信頼性の高い自動組立を実現します。その他の利点としては、高電力処理(連続 1W)、低挿入損失(標準 -0.5dB、最大 -0.8dB)、高分離、優れた振幅および位相バランス(それぞれ標準 0.6dB、最大 1.2dB、標準 2°、最大 5°)、温度安定性、直線性の改善、低寄生、部品間およびロット間の高い再現性、優れたはんだ付け性、リフロー中のセルフアライメント、および効果的な熱放散などがあります。
このシリーズは現在、3,200MHz、3,500MHz、3,700MHz、3,800MHzの50つの周波数帯域で提供されており、インピーダンスは40Ω、動作温度範囲は-85℃~+9001℃です。また、国際自動車産業標準化委員会(IATF)およびRoHS指令にも準拠しており、ISO XNUMX認証工場で製造され、自動組立用にテープ&リールで梱包されています。
このシリーズに最適なアプリケーションは、産業、自動車、通信、テレメトリ業界全体に及び、基地局、無線 LAN、モバイル通信システム、4G、5G、6G LTE インフラストラクチャ、衛星テレビ受信機、全地球測位システム (GPS)、RF バランス増幅器、信号分配、大型無線、車両位置システム、その他の高周波無線システムなどが含まれます。
「5G、SATCOM、その他の高周波ワイヤレス技術の急速な進化と拡大は、ミリ波やMIMO(多入力多出力)アンテナなどの基盤技術の進化を促進しています。これらの技術は、当社の新しい3dB、90°ハイブリッドカプラなどの革新的なマイクロ波およびRFコンポーネントによって強化されています」と、京セラAVX北米のRF製品マネージャー、モハメッド・アブ・ナイム氏は述べています。「当社の新しいハイブリッドカプラは、高電力処理と広い動作周波数要件を備えた小型でハンドヘルドの産業、自動車、通信、テレメトリアプリケーションにおいて、再現性の高い高周波RF性能を最大限に引き出す、省スペースでコスト削減可能なソリューションをお客様に提供します。」
京セラ AVX の詳細については、こちらをご覧ください。 DB0402 3dB 90°ハイブリッドカプラ または 京セラ AVX の RF/マイクロ波コンポーネントの完全なポートフォリオ含みます 薄膜方向性結合器詳細は、ここに埋め込まれたリンクをご覧ください。ご注文はDigiKeyまたはMouser Electronicsをご覧ください。京セラAVXの詳細については、こちらをご覧ください。 https://www.kyocera-avx.com/、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, X(ツイッター), Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。