AVX Web サイトで入手できる新しい 3-D インタラクティブ相互接続アプリケーションは、3 つの市場セグメントにわたるアプリケーション例を含む、包括的で視覚的に魅力的な一連の製品情報にアクセスするためのいくつかの異なる直感的な方法をユーザーに提供します。インタラクティブでアニメーション化された注釈付きのデジタル XNUMXD 製品レンダリング。関連する製品ページ、データシート、カタログなど。

サウスカロライナ州ファウンテンイン (14 年 2021 月 3 日) – 先進的な電子部品と相互接続、センサー、制御、およびアンテナ ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーである AVX Corporation は、新しい XNUMXD インタラクティブ相互接続アプリケーションを開始しました。 AVX Web サイトから入手でき、コンピューター、タブレット、またはスマートフォンからアクセスできる、新しい 3D インタラクティブ相互接続アプリケーション アプリケーション例を含む、基板対基板、電線対基板、および電線対電線コネクタの実績あるポートフォリオの広範な選択に関する包括的で視覚的に魅力的な製品情報スイートにアクセスするための、いくつかの異なる直感的な方法をユーザーに提供します。 3つの市場セグメントにまたがる。インタラクティブでアニメーション化された注釈付きのデジタル XNUMXD 製品レンダリング。関連する製品ページ、データシート、カタログなど。
新しい 3D インタラクティブ相互接続アプリケーションは、ユーザーが簡単に回転、サイズ変更、角度を調整できるデジタル レンダリングされた病院施設として表示され、次の XNUMX つの主要なナビゲーション ツールを提供します。 アプリケーション ウィンドウの下部にある色分けされた市場セグメント メニュー、病院内のいくつかの異なるデジタル内装のラベル付きスナップショット、および接続スタイルごとに整理され、アプリケーション ウィンドウの右上隅にあるメニュー アイコンからアクセスできる拡張可能なメニューがあります。
色分けされたナビゲーション メニューの 3 つの市場セグメント ボタン (照明、産業用ハンドヘルド デバイス、スマート グリッド、商業ビル、輸送、医療、および産業用機械と制御) はそれぞれ、デジタルでレンダリングされた病院上の色付きのドットに対応し、いくつかの機能を提供します。視覚的なコンテキストを確認し、選択項目 (産業用ハンドヘルド デバイスなど) の上にマウスを置くと、アプリケーション例 (端末、スキャナ、コンピュータ、データ レコーダー、バーコード リーダーなど) が画面上にポップアップ表示されます。マーケット セグメント ボタンをクリックすると、病院画像上の対応するドットが分離され、そのドットをクリックすると、選択したマーケット セグメント内のアプリケーションに適した AVX インターコネクト製品の包括的なリストと、専用のリンクへの直接リンクを含むポップアップ メニューが開きます。 AVX 製品ページと、各製品の注釈付き 3-D 製品アニメーション* (* 6 つが利用可能である必要があります)、およびユーザーが最大 10 つの定義特性で包括的なリストを絞り込むことができる並べ替えツール: 接続スタイル (つまり、基板対基板、電線対基板、または電線対電線)、接続技術(例:カードエッジ、圧縮、または IDC)、構成タイプ(例:垂直、水平、ジャンクションボックス、またはスルーワイヤ)、接続形式(つまり、完全なコネクタまたは STRIPT コンタクト)、および電流定格 (たとえば、最大 20A、XNUMXA、XNUMXA、または XNUMXA)。
インタラクティブな 3D 病院画像に表示される 3 つのラベル付き内部スナップショット (集中治療室、手術室、コンピューター断層撮影、受付、病室、サーバー ルーム) のいずれかをクリックすると、ユーザーは仮想的に選択した部屋に入り、移動できるようになります。内部では、病院の外観で使用されているのと同じ色分けされた市場セグメントのドットが、特定の用途例 (埋め込み型照明器具、非常口標識、監視カメラ、エレベーターのかごや制御など) で使用されているのがわかります。これらのドットのいずれかをクリックすると、選択した市場セグメントに対応するポップアップ メニューが開き、適切な可能性がある AVX インターコネクト製品の同じ包括的なリスト、選択肢を絞り込むための並べ替えツール、製品ページと XNUMX-D への直接リンクがユーザーに提供されます。詳細については、製品アニメーションをご覧ください。
最後に、アプリケーション ウィンドウの右上隅にあるメニュー アイコンをクリックすると、接続スタイル (基板対基板、電線対基板、電線対電線) ごとに編成された展開可能なメニューが表示され、次のリンクへの直接リンクが表示されます。インタラクティブでアニメーション化された注釈付きのデジタル 3D 製品レンダリング。ビデオまたは段階的なシーンの進行として表示でき、ユーザーはさまざまな 3D 製品画像や埋め込み注釈 (クリック可能な該当するスライドに表示されます) を操作できます。青い点)自分のペースで。各 3D 製品画像は、回転、サイズ変更、および任意の角度から表示できます。これは、ユーザーがこの拡張可能なメニューの「3-D マップ」選択と各ビデオおよびシーン進行スライドを介してすぐに再訪できる病院複合画像と同様です。また、アプリケーション ウィンドウの左下隅には、写真の製品の専用製品ページと製品カタログの両方への直接リンクもあります。
「当社の新しい 3D インタラクティブ相互接続アプリケーションは、専門家が設計し、長年の実績を重ね、現場で実証済みの当社の広範なポートフォリオの膨大な選択肢について、包括的で視覚的に魅力的な詳細かつインタラクティブな製品情報スイートに、これまでにない簡単なアクセスをユーザーに提供します。医療、輸送、照明、スマートグリッド、商業ビル、産業用機械、デバイス、および制御市場内のアプリケーションでの使用に最適化された実績のある基板対基板、電線対基板、および電線対電線のコネクタです。」 AVX Interconnect の製品マーケティング マネージャーである Ara Zadoorian 氏は次のように述べています。 「さらに、特定のアプリケーション分野に最適な AVX インターコネクト製品を迅速かつ簡単に見つけられるようにすることで、最大 3 つの異なる製品パラメーターを使用して検索結果を絞り込み、インタラクティブで注釈付きの 3D デジタル製品レンダリングに取り組み、関連する製品にアクセスできるようにします。ページ、データシート、カタログに加えて、当社の新しい XNUMXD インタラクティブ相互接続アプリケーションは、仮想見本市や展示会、その他顧客と直接会うことができない場合でも効果的なツールとして機能します。」
AVX の新しい 3-D インタラクティブ相互接続アプリケーションの詳細については、下のボタンをクリックしてください。その他のお問い合わせについては、こちらをご覧ください お問い合わせ、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、上で私たちに従ってください LinkedIn, Twitter, Instagram、 私たちのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。