サウスカロライナ州ファウンテンイン (12 年 2015 月 2 日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーである AVX Corporation は、新しい 70mm 垂直ポークホーム電線対基板 (WTB) コンタクトをリリースしました。 AVX の 9296-26 シリーズの最新製品である新しいマイクロ コンタクトは、22 ~ 8AWG の単線またはより線を受け入れ、最大 37A の電流定格をサポートし、シリーズで次に小さい製品 (3mm 垂直ポーク ホーム) より XNUMX% 小型です。 WTB コンタクト)により、より小さなワイヤ ゲージやデバイスとの互換性が得られ、このシリーズのアプリケーションが、ディスプレイ ケースやキャビネット下の低電流で動作時間が短い SSL 製品、スイッチ、照明ストリップ、モーションなどの軽工業用エレクトロニクスに拡張されます。 、圧力センサー、温度センサーなどがあります。
新しい 2mm 垂直 WTB コンタクトは、FR4 とメタル コア PCB の両方で、上面または基板貫通コンタクトの位置と底部または上部のエントリー ワイヤ挿入で利用できます。業界で実証済みの AVX のデュアル ビーム ボックス コンタクト設計に基づいており、ニッケルめっきの上にスズを施した高品質リン青銅コンタクトを利用しています。新しい 70-9296 シリーズ シングル コンタクトは、従来の 9296-XNUMX シリーズと同じ堅牢で信頼性の高い電気的性能、機械的安定性、およびワイヤ保持力を提供します。 XNUMX シリーズ垂直 WTB コネクタは、プラスチック絶縁体と関連する組み立てコストがないため、より低コストで配置に関する機能を向上させます。
「当社の新しい 2mm 垂直ポークホーム WTB コンタクトは、70-9296 シリーズの用途を軽工業用エレクトロニクスに拡張し、コスト効率の高い最高の電気的および機械的性能を提供することで、この市場向けに設計された既存のコネクタ ソリューションに大きな利点をもたらします。 」と AVX のプロダクト マネージャーである Tom Anderson 氏は述べています。
UL 認定、RoHS 準拠、自動 SMT 配置用にテープとリールにパッケージ化された新しい 70-9296 シリーズ垂直ポークホーム コンタクトは、配置距離に基づいて 300V の定格となります。 5 ~ 8A、AWG に応じて。 40サイクルの耐久性。動作温度は-125°C ~ +XNUMX°C です。ショーケースやアンダーキャビネットの SSL 製品、スイッチ、照明ストリップ、センサー (特に動き、圧力、温度など) に加えて、このシリーズは軽工業用機械制御、商業ビル制御、スマート グリッドでの使用にも最適です。アプリケーション。
AVX の 70-9296 シリーズ 2mm 垂直ポークホーム シングル WTB コンタクトの詳細については、次のサイトを参照してください。 こちら 製品データシートをダウンロードするには、 AVX インターコネクトの詳細については、Tom Anderson までお問い合わせください。 [メール保護] または 864-228-3421。その他のお問い合わせについては、こちらをご覧ください www.avx.com、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。