定格 0201mA ~ 28mA の新しい 200 Accu-Guard II 低電流ヒューズのリリースにより、京セラ AVX は定格 0201mA 未満の 150 ヒューズの世界初、そして現在唯一のサプライヤーとなりました。
サウスカロライナ州ファウンテンイン (27 年 2024 月 0201 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された高度な電子部品の世界的大手メーカー、京セラ AVX は、Accu-Guard II 低電流ヒューズを新しい XNUMX ケース サイズで拡張しました。業界最低の電流定格。
Accu-Guard II 低電流ヒューズは、薄膜技術を利用して、コンポーネントの物理的および電気的特性の正確な制御を実現し (標準のヒューズ技術では実現可能な範囲を超えています)、コンパクトな 0603、0402、および新しい 0201 パッケージで極めて低い電流定格を実現します。 。実際、この最新リリースにより、京セラ AVX は定格 0201mA 未満の低電流 150 ヒューズの世界初、そして現在唯一のプロバイダーとなりました。
新しい 0201 Accu-Guard II 低電流ヒューズは、28mA から 200mA までの電流定格を提供し、産業、エネルギー、公益事業、電気通信、医療、家庭用電化製品のアプリケーションに貴重なスペース節約と速効性で信頼性の高い回路保護を提供します。小型、高密度 PCB を使用。これらの使い捨てヒューズには、50A の割り込み定格があり、さらに 32V、>1MΩ ヒューズ後の抵抗、および -55°C ~ +125°C の動作温度の定格があります。その他の機能には、鉛フリーのニッケルはんだコーティング (Sn100) ランド グリッド アレイ (LGA) 終端、ISO 9001、IATF、RoHS、UL/cUL 規制への準拠、自動処理のためのテープ アンド リール パッケージなどがあります。
新しい 0201 Accu-Guard II 低電流ヒューズの理想的な用途には、バッテリ管理システム、バッテリ充電器、充電式バッテリ パック、ハードディスク ドライブ、携帯型双方向ラジオ、LCD スクリーン、ベース ステーション、コンピュータ、タブレット、スマートフォン、医療機器などがあります。 、家電製品、デジタルカメラやビデオカメラなど。また、ガス配送センターなど、過酷で爆発の可能性がある ATEX 環境用途での使用にも適しています。
京セラ AVX のテクニカル サービス マネージャー、アミール コペルマン氏は次のように述べています。「小型、安全、多機能の電子製品に対する市場全体の安定した需要により、OEM は部品密度が高く、熱と DC 過電流条件の両方に敏感な回路を開発するようになりました。」 「当社は新しい 0201 Accu-Guard II 低電流ヒューズを開発しました。これは、低抵抗、低電圧降下、市場で入手可能なすべての 0201 ヒューズの中で最も低い電流定格を示し、信頼性の高い即効性のある回路保護を実現します。混雑したサーキットを念頭に置いており、これらの一般的な課題に直面している設計エンジニアがそれらを試してみるのを非常に楽しみにしています。」
新しい 0201 部品を含む、京セラ AVX の Accu-Guard II 低電流ヒューズの詳細については、ここに埋め込まれているリンクを参照してください。ご注文の際は、こちらにアクセスしてください DigiKey、Mouser Electronics、および Richardson RFPD。 京セラAVXの詳細については、こちらをご覧ください。 https://www.kyocera-avx.com/、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, Twitter, Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。