NASAがAVXの宇宙レベルX7R BME MLCCを承認

サウスカロライナ州ファウンテンイン(20 年 2015 月 7 日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーである AVX Corporation は、数年にわたる徹底的なテストを経て、米国航空宇宙局(NASA)が S-311-P-838 仕様の基準に基づき、米国の軍事および航空宇宙用途での使用を同社の宇宙レベル XXNUMXR ベース メタル電極(BME)積層セラミック コンデンサ(MLCC)に承認したことを発表しました。この仕様は、飛行中に使用されるアセンブリに必要な処理検証および検査に加えて、高信頼性宇宙用途向けの高信頼性セラミック誘電体、積層、ベース メタル電極、固定値チップ コンデンサの要件を定義しており、AVX は米国の宇宙用途での使用が承認された BME コンデンサの初(かつ現時点では唯一の)サプライヤとして正式に認定されています。

AVX の宇宙レベル BME MLCC は、長年にわたり世界の航空宇宙産業の標準となっている貴金属電極 (PME) MLCC よりも優れた静電容量電圧 (CV) 機能を備えており、宇宙産業で求められる極めて高い信頼性性能を提供するとともに、大幅に小型化されたケース サイズでより高い静電容量値を実現し、基板スペース、重量、部品数の画期的な削減を可能にして、打ち上げコストの削減に直接つながります。

AVX の宇宙レベル X7R BME MLCC は、Flexiterm® 端子を採用し、特に大型ケースサイズでは、標準端子よりも基板の曲げが可能になるため、機械的ストレスに対する耐性が大幅に向上しています。現在、0603 から 1812 までの 5 つのケース サイズと 10 つの静電容量許容差 (±20%、±16%、±100%) が用意されており、このシリーズは 2.2~8.2V、XNUMXnF ~ XNUMXμF の定格で、宇宙および衛星通信、軍事防衛および兵器、レーダー システムのスイッチ モード電源 (SMPS) の I/O フィルタリングおよびバルク ストレージに最適です。

「今年 311 月、NASA ゴダード宇宙飛行センター (GSFC) S-7 仕様に基づく長年にわたる徹底的なテストを経て、AVX は米国の軍事および航空宇宙用途向けの XXNUMXR BME MLCC を供給することを認可された最初で唯一のメーカーになりました」と AVX の製品マーケティング マネージャーである Steve Carter 氏は述べています。「当社の BME コンデンサの高 CV 機能により、より軽量で部品点数が少ない小型 PCB の使用が可能になり、航空宇宙エンジニアに最高のパフォーマンスとミッション クリティカルな信頼性を備えたパッシブ ソリューションを提供します。」

AVX のケースサイズ 0603~1812 の宇宙レベル BME MLCC は、欧州宇宙部品調整機構 (ESCC) の 3009/041 仕様の基準に基づいて、欧州宇宙協会 (ESA) の認定部品リスト (QPL) に最近追加されたことにより、欧州宇宙アプリケーションでの使用が承認された最初のコンデンサでもあります。このシリーズの 0402 および 2220 部品は現在 QPL 評価の途中であり、承認され次第、別途発表されます。

価格と在庫状況については、お近くの AVX 営業担当者にお問い合わせください。

AVXの宇宙レベルX7R BME MLCCの詳細については、こちらをご覧ください。 こちら AVX欧州宇宙機関およびCECCセラミックコンデンサ製品カタログにアクセスするには、こちらをクリックしてください。NASAのS-311-P-838仕様の詳細については、こちらをご覧ください。 https://nepp.nasa.gov/.

AVX の詳細については、次のサイトをご覧ください。 www.avx.com、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。