AVX、150℃動作定格の新しい高温ガラスカプセル化多層バリスタを発売

新しい TransGuard® 車載用 VGAH シリーズ MLV は、高温、高エネルギー、過酷な環境の自動車、産業、石油およびガスのアプリケーションで使用するために設計されており、双方向過電圧保護と広帯域 EMI/RFI フィルタリングを単一の高機能で提供します。信頼性SMTデバイス
VGAH シリーズ AEC-Q200 認定 TransGuard® 多層バリスタ

サウスカロライナ州ファウンテンイン (25 年 2019 月 XNUMX 日) – 先進的な電子部品と相互接続、センサー、制御、およびアンテナ ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーである AVX Corporation は、新しいシリーズの 高温用ガラス封止多層バリスタ (MLV) AEC-Q200 の認定を受けており、動作温度は最大 150°C まで定格されており、さまざまな高エネルギー、過酷な環境の自動車アンダーフード、産業、石油およびガス用途での使用向けに設計されています。

酸化亜鉛 (ZnO) ベースのセラミック半導体デバイスで構成されており、連続ツェナー ダイオードと同様の非線形双方向電圧電流 (VI) 特性を備えていますが、より優れた電流およびエネルギー処理能力と EMI/RFI 減衰の追加を備えています。新しい TransGuard® 車載用 VGAH シリーズ高温ガラス封止 MLV は、双方向過電圧回路保護と EMI/RFI フィルタリング機能を単一の高信頼性 SMT デバイスに組み合わせています。このシリーズは、高い電流およびエネルギー処理能力、ESD ストライクに対する非常に高速なサブナノ秒 (<1nS) 応答時間、複数ストライク能力、高いエネルギー吸収/負荷ダンプ、低リーク、および優れたはんだ付け性も示します。さらに、酸、塩、塩素フラックスなどの過酷な環境やプロセスに対して不浸透性の保護を実現するガラスカプセル化や、-55°C ~ +150°C の動作温度の全範囲にわたってエネルギーと電流のディレーティング要件がないことなどの利点があります。

1206 つのチップ サイズ (1210、1812、2220、3220、および 16) で利用可能で、動作電圧 DC 31 ~ 40V、クランプ電圧 57 ~ 0.6V、エネルギー定格 13 ~ 1.5J、ロード ダンプ エネルギー 50 ~ 200J、ピーク電流定格 1,800 ~ 700A 、15,000 ~ XNUMXpF の静電容量を備えた新しい車載認定 VGAH シリーズ MLV は、高温、過酷な環境の DC モーター、ペンシル コイル、ローカル相互接続ネットワーク (LIN) バス、電気制御ユニット (ECU) での使用に特に適しています。商用車、ハイブリッド電気 (HEV)、プラグイン ハイブリッド電気 (PHEV)、および内燃エンジン (ICE) 車両のターボチャージャー、センサー、リレー アプリケーション。このシリーズは、電動工具、オートメーションおよびダウンホール掘削装置、再生可能エネルギー システムなど、高温で過酷な環境の幅広い産業用途での使用にも最適です。

「AVX の新しい TransGuard Automotive VGAH シリーズ高温ガラス封止多層バリスタは、自動車、産業、石油・ガス業界における高温、高エネルギー、過酷な環境のアプリケーション向けの高信頼性ソリューションのポートフォリオをさらに拡張します。 」と AVX の回路保護製品マーケティング マネージャーである Jiri Machanicek 氏は述べています。 「新しい VGAH シリーズ MLV は、オン状態で TVS 保護を提供し、オフ状態で広帯域 EMI/RFI フィルタリングを提供し、-55°C に及ぶ定格動作温度の全範囲にわたって電流やエネルギーのディレーティングを必要としません。 150°Cまでの耐熱性を備え、過酷な環境条件やプロセスに堅牢に耐えるコンパクトなフォームファクターを備えており、軽量、省スペース、多機能コンポーネントに対するますます一般的な要求を満たします。」

新しい VGAH シリーズ高温ガラスカプセル化 MLV RoHS 準拠のニッケルバリアオーバー純錫 (Ni/Sn) 終端も備えており、AEC-Q200、IEC 61000-4-2、および ISO 10605 規格で定義された ESD 性能要件に準拠しており、供給されます。 7 インチまたは 13 インチのテープとリールに自動配置されます。このシリーズのリードタイムは現在 14 週間です。

AVX の新しい TransGuard Automotive VGAH シリーズ高温ガラス封止多層バリスタの詳細については、下のボタンをクリックしてください。ご注文の際は、こちらにアクセスしてください Digi-KeyElectronics, DMTL, Mouser初, RSコンポーネンツRutronik.