新機能: 多層有機フィルターが RF アプリケーションでクラス最高のパフォーマンスを実現

LP シリーズ MLO ローパス フィルター、HF シリーズ MLO ハイパス フィルター、および BP シリーズ MLO バンドパス フィルターは、標準のシリコン フィルターやセラミック フィルターよりも常に優れた性能を発揮し、RF 設計エンジニアがより小型でより高性能なエレクトロニクスに対する持続的な市場の需要を満たすのに役立ちます。

サウスカロライナ州ファウンテンイン (31 年 2023 月 XNUMX 日) – 京セラ AVX は、技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された高度な電子部品の世界的大手メーカーであり、設計と現場での実証済みの XNUMX つの多層有機 (MLO) フィルター シリーズを提供しています。さまざまな RF アプリケーションでクラス最高のパフォーマンスを実現します。

LP シリーズ MLO ローパス フィルタ、HF シリーズ MLO ハイパス フィルタ、および BP シリーズ MLO バンドパス フィルタは、京セラ AVX の特許取得済み MLO 高密度相互接続技術に基づいた薄型パッシブ デバイスです。 この技術は、高い誘電率と高いロット間再現性を備え、材料損失が低いため、多層スタックでのインダクタやコンデンサなどの高 Q パッシブ プリント素子の開発が可能になります。 また、ほとんどの有機 PCB と一致する温度変化や膨張によって通常引き起こされる性能変動の影響を受けにくいため、標準的なシリコンおよびセラミック フィルターと比較して信頼性が向上します。

この革新的な材料技術のおかげで、京セラ AVX の LP シリーズ、HF シリーズ、および BP シリーズ MLO フィルタは、インダクタとコンデンサを比較的小型で薄型のランド グリッド アレイ表面実装パッケージに統合し、回路の複雑さを軽減し、基板スペースを節約し、性能を向上させます。ディスクリートのインダクタやコンデンサで構成されるフィルタと比較して、信頼性が向上します。 50 つのシリーズはすべて、低い寄生成分と挿入損失、効果的な熱放散、非常に高い除去率、および優れたはんだ付け性を示し、定格 12Ω インピーダンス、最大 20 GHz (間もなく 55 GHz)、動作温度範囲は -85 °C ~ +2616 °C です。 ℃。 これらは、RoHS 準拠および鉛フリー互換バリアントが用意されており、最大高さ 5021 mm のプロファイルと金終端を備えた 1.02 ~ 100 にわたるさまざまなケース サイズが用意されています。 さらに、すべての MLO フィルターは 5% 電気的にテストされており、高懸念物質 (SVHC) は含まれていません。 XNUMX シリーズの共通アプリケーションには、モバイル通信、XNUMXG、レーダー、信号処理、計測器、テスト装置が含まれます。

これらの共通の特徴に加えて、 LPシリーズ MLOローパスフィルター および HF シリーズ MLO ハイパス フィルター 広い周波数範囲と優れた分離を示します。 現在、2616 つのケース サイズ (3116、3416、4016、4617、4614、4218、5021、および XNUMX) があり、GPS、車両位置システム、無線 LAN、および衛星受信機での使用に適しています。

LP シリーズ MLO フィルタは、連続電力処理 4W、周波数範囲 71MHz ~ 7.09GHz、通過帯域周波数 DC-f1.2 で 0dB 未満の挿入損失を実現します。

HF シリーズ MLO フィルタは、2W の連続電力処理、740MHz から 8GHz までの通過帯域周波数、および最大 1.20dB の挿入損失の定格を備えています。

BP シリーズ MLO バンドパス フィルター さらに、急峻なロールオフと帯域外周波数の高い除去を示し、1 または 2 W の連続電力処理、770 MHz ~ 4.68 GHz にわたる周波数、および 5 dB 未満の挿入損失の定格を備えています。 現在、2616 つのケース サイズ (3116、3416、4016、4617、5021、および XNUMX) があり、軍用および EMS 無線、UAV、基地局、無線アクセス ポイントおよび端末での使用にも適しています。

「当社は、2016 年、2017 年、2018 年にそれぞれ市場に導入されて以来、LP、HF、BP の XNUMX つの MLO フィルター シリーズすべてを拡張し続けており、現場で実証済みのクラス最高の製品であることを非常に誇りに思っています。標準的なシリコンおよびセラミック フィルタと比較した RF 性能」と京セラ AVX RF プロダクト マネージャの Mohammed Abu-Naim 氏は述べています。「当社の MLO フィルタの独自の材料特性により、理想的に適した比較的小型で薄型のパッケージにインダクタとコンデンサを統合できます。 RF設計エンジニアがより小型でより高機能なワイヤレスエレクトロニクスに対する持続的な市場需要を満たすのに貢献し、最近では拡張されたXNUMXつのシリーズすべての新しいストッキングパッケージをマウザーとDigi-Keyに出荷しました。 したがって、部品はテストや設計にすぐに利用できるはずです。」

MLO フィルターの 250 シリーズはすべて、ワッフル パックまたはテープ アンド リールで 1,000 個または XNUMX 個の数量で入手できます。 KYOCERA AVX はカスタム MLO フィルターも提供しています。

京セラ AVX のクラス最高の LP シリーズ ローパス、BP シリーズ バンドパス、および HF シリーズ ハイパス MLO フィルターの詳細については、以下のボタンを使用してください。 注文するには、Mouser および DigiKey にアクセスしてください。 カスタムコンポーネントについてのお問い合わせは、最寄りの営業担当者までお問い合わせください。 京セラAVXの詳細については、こちらをご覧ください。 https://www.kyocera-avx.com/、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, Twitter, Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。