高度な衛星通信技術と無線通信技術の組み合わせを活用した 698 つの新しいアンテナ シリーズは、小型で薄型のフォーム ファクタを備えており、過酷な環境での幅広い用途で使用できるように耐久性が高く、設計の柔軟性と高い信頼性が最適化されています。 -効率、 -5,920 ~ XNUMXMHz のゲイン、およびコストと時間の節約。

ファウンテン イン、サウスカロライナ州 (7 年 2020 月 XNUMX 日) – AVX株式会社高度な電子部品と相互接続、センサー、制御、およびアンテナ ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーである は、幅広い相互接続に即座に標準化されたソリューションを提供するように設計された、イーサトロニクスの広範な高性能、高信頼性の外部アンテナを発表しました。スペース、重量、性能要件が厳しい市場アプリケーションに対応します。 9 つのアンテナ シリーズは、耐久性が高く、過酷な環境のアプリケーションでの使用向けに耐久性が高く、環境的に密閉された、小型で薄型のフォーム ファクタを幅広く提供しています。この製品群では、設計の柔軟性を高めるためのオプションのケーブル接続も提供し、世界的なユーティリティと国際的な互換性を実現するための RoHS および REACH 準拠も提供します。 9 つの外部アンテナ シリーズの理想的なアプリケーションは、自動車、工業、農業、ネットワーキング、医療、小売、エネルギー、運輸業界に広がり、リモート監視、ゲートウェイとアクセス ポイント、POS 端末、IoT デバイス、テレマティクス、デジタル サイネージ、スマート ホーム、スマート グリッド、物流、追跡、産業用デバイス。
コンパクトで薄型、高性能、高信頼性の外部アンテナの AVX/イーサトロニクス シリーズは、要求の厳しい過酷な環境の広範なアプリケーションに即座に標準化されたソリューションを提供するように最適化されており、以下で構成されています。
- GNSS (アクティブ)/LTE MIMO 3-in-1 外部アンテナ (X1005245)
- LTE 外部アンテナ (X1005246)
- GNSS (アクティブ) 外部アンテナ (X1005247)
- GNSS (アクティブ)/DSRC 2-in-1 外部アンテナ (X1005248)
- WiFi 外部アンテナ (X1005323)
- LTE MIMO/GNSS (アクティブ)/WiFi MIMO 5-in-1 外部アンテナ (X1005324)
- GPS/GLONASS (アクティブ) & LTE 2-in-1 外部アンテナ (X1005243)
- GNSS (アクティブ)/LTE/WiFi 3-in-1 外部アンテナ (X1005244)
高度な衛星通信技術と無線通信技術の組み合わせと、革新的なアンテナ設計における Ethertronics の実証済みの専門知識を活用することで、これら 6.7 シリーズの外部アンテナの高さは 1.0 mm (±698 mm) と低く、両方の範囲をサポートできます。 5,920 ~ 5MHz のハイバンドおよびウルトラハイバンド周波数に対応し、高い信頼性、効率、ゲイン特性を備えています。これらのアンテナは発泡接着剤とネジ ナットの取り付けオプションが利用可能で、IPX7 および IPX40 の密閉保護も採用されており、-85° ~ XNUMX°C の動作温度に耐えます。
「イーサトロニクスの新しい外部アンテナは、高度な衛星技術と無線通信技術の組み合わせを活用して、産業および輸送業界にわたる過酷な環境アプリケーションにおける堅牢なソリューションに対する広範な市場需要を満たすように設計された優れたパフォーマンスを実現します」とアレクサンダー・ホール氏は述べています。 、フィールド アプリケーション エンジニア、AVX。 「さまざまな標準アンテナ製品を提供することで、エンジニアのコストと時間を大幅に節約し、設計料の必要性を排除し、サイクルタイムを短縮し、市場投入までの時間を短縮することができます。」
京セラ AVX の幅広い外部アンテナの詳細については、上の埋め込まれたシリーズ固有のリンクをクリックしてください。入手可能性については、Digi-Key をご覧ください。 Mouser初または 株式会社TTI その他のお問い合わせについては、www.avx.com にアクセスするか、電子メールでご連絡ください。 お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, Twitter, Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。