MIL-PRF-39006 QPL への新規追加

TWA M39006 シリーズ アキシャル リード、密封された湿式タンタル コンデンサは、過酷な環境の軍事、防衛、航空電子工学、産業用アプリケーションで高信頼性、高 CV 性能を実現し、現在は M レベルと P レベルの信頼性の両方で入手可能です。

サウスカロライナ州ファウンテンイン (24 年 2024 月 39006 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された高度な電子部品の世界的大手メーカー、京セラ AVX は、同社の TWA シリーズ アキシャルリード密閉型湿式電解タンタルコンデンサが、 MIL-PRF-5910、FSC 39006、および詳細仕様書 MIL-PRF-33/0.1 に対する追加の認定テストが行​​われ、その故障率はレベル P (つまり、1,000 時間あたり 39006%) を含むように拡張されました。その結果、認定部品リスト (QPL) XNUMX の改訂版では、これらの製品の故障率レベル M および P が示されています。

MIL-PRF-39006 QPL に搭載された京セラ AVX の TWA シリーズ コンデンサ (TWA M39006 シリーズ コンデンサ) は、過酷な環境の軍事、防衛、航空電子工学、人工衛星、DC/DC などの産業用途で高信頼性、高 CV 性能を実現するように設計されています。電源、電力コンバータ、大容量エネルギー貯蔵、および電源回路。これらは、密閉された溶接タンタル缶とヘッダーアセンブリを備えた円筒形のアキシャルリードケースを備えており、衝撃、振動、-55°C ~ +125°C の温度などの環境危険に堅牢に耐えることができ、また独自のカソードシステムも備えています。驚くほど高い CV/cc と安定した電気パラメータを提供します。

現在、M レベルまたは P レベルの信頼性 (つまり、3 時間あたりの故障率がそれぞれ 4% または 1%)、0.1 ~ 1,000µF の範囲の静電容量値、および470~1800V。 TWA M25 シリーズ コンデンサは、低 DC リーク (+75°C で 39006 ~ 5µA、+12°C および +25°C で 20 ~ 50µA) と低 ESR (85Hz で最大 125 ~ 0.5Ω) を示し、すべてのチェコ共和国ランシュクロウンの京セラ AVX 施設で製造されており、タンタルおよび酸化ニオブ電解コンデンサの設計、製造、組み立てに関する IATF 0.9:120 品質管理システムの認定を受けています。このシリーズのリードタイムは現在 16949 週間です。

「認定部品は高信頼性システムの重要なコンポーネントであるため、MIL-PRF-39006 QPL への最新の追加を誇りに思っています。当社のTWA M39006シリーズ湿式タンタルコンデンサは、安定した高信頼性の高CV性能を提供し、長い寿命にわたって機械的、電気的、環境上のさまざまな課題に耐えることが証明されており、これはメンテナンス要件の削減とシステム総コストの削減に直接貢献します。」京セラ AVX の電解コンデンサ担当グローバル プロダクト マネージャー、Allen Mayar 氏は次のように述べています。 「これらの利点を重要な市場分野のさらに多くの高信頼性アプリケーションに拡張するために、当社は追加の静電容量値、電圧定格、およびケースサイズを引き続きMIL-PRF-39006認定テストの対象にし、シリーズをさらに拡張していきます」 QPL での存在感。」

製品データシートを含む京セラ AVX の TWA M39006 シリーズ アキシャル リード密閉湿式タンタル コンデンサの詳細については、認定範囲の拡大に応じて引き続き更新されますので、下の製品詳細ボタンをクリックしてください。注文するには、Arrow Electronics、Digi-Key Electronics、Farnell、Future Electronics、Mouser Electronics、または TTI, Inc. にアクセスしてください。KYOCERA AVX の詳細については、次のサイトを参照してください。 https://www.kyocera-avx.com/、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, Twitter, Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。