30年以上にわたる研究開発に裏打ちされた最高水準のBME技術に基づき、航空宇宙および防衛市場の喫緊のニーズを満たすように設計されたこれらの小型・高CVのMLCCは、部品のサイズ、重量、数を劇的に削減し、耐久性を向上させ、PCBレイアウトの効率を最大化します。

サウスカロライナ州ファウンテンイン(2026年4月13日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された先進的な電子部品の世界的大手メーカーである京セラAVXは、国防兵站局(DLA)の承認を受け、同社の認定製品データベース(QPD)に登録されている、厳格な試験と実地試験を経て実証済みのMIL-PRF-32535ベースメタル電極(BME)NP0 MLCCシリーズを拡張し、新しいケースサイズと静電容量値を追加しました。
30年以上にわたる研究開発に裏付けられたクラス最高のBME技術に基づき、差し迫った航空宇宙および防衛市場の需要を満たすように設計されており、 MIL-PRF-32535 BME NP0 MLCC 軍事および航空宇宙規格に適合した標準的な表面実装型貴金属電極(PME)MLCCよりも高いCV特性を備えています。これにより、商用製品とMIL規格製品の間のギャップを効果的に縮小しつつ、「M」および「T」のMIL規格信頼性レベルを満たし、設計エンジニアに数多くの大きなメリットをもたらします。
小型で高CVの0402~1210ケースサイズ、定格容量68~47,000pF(±1~10%許容差)、定格電圧4~100Vで提供されるMIL-PRF-32535 BME NP0 MLCCは、部品のサイズ、重量、個数を飛躍的に削減し、航空宇宙および防衛分野の設計エンジニアがPCBレイアウトの効率を最大限に高めるのに役立ちます。また、京セラAVX独自の特許技術であるFLEXITERM®終端技術を採用しており、組み立て時や動作時に発生する熱機械的ストレスに対する耐性において、標準的な表面実装終端を大幅に上回ります。
MIL-PRF-32535 BME NP0 MLCCは、地上および空中の軍事機器、衛星打ち上げ装置、通信衛星、地球観測衛星、科学探査衛星におけるフィルタリング、チューニング、デカップリング、タイミング、ブロッキング回路など、高信頼性が求められる航空宇宙および防衛用途での使用が承認されています。
「京セラAVXは、航空宇宙および防衛分野のお客様に対し、高い信頼性が求められる用途の厳しい要求を満たすよう設計された、最高クラスのテスト済み実績のあるコンポーネントソリューションを提供することに尽力しています」と、京セラAVXの高信頼性コンポーネント担当シニアプロダクト&マーケティングマネージャー、マイケル・コンウェイ氏は述べています。「DLA-QPL承認済みのMIL-PRF-32535 BME NP0 MLCC(FLEXITERM端子付き)に、新たに容量の大きい1206および1210 MLCCを追加することで、より小型、軽量、高耐久性、高CVの軍用規格コンデンサに対するお客様の高まる需要を満たし、革新的な技術を実現できます。今後も、進化する市場ニーズに対応するため、このシリーズやその他の関連シリーズを拡充していきます。」
MIL-PRF-32535 BME NP0 MLCCは、標準的なワッフルパッケージまたはテープ&リールで供給可能です。Mレベルの信頼性部品の納期は、現在米国とアジアでは18週間、ヨーロッパでは16週間です。Tレベルの信頼性部品の納期は、現在米国とアジアでは25週間、ヨーロッパでは23週間です。
KYOCERA AVXの新たに拡張されたシリーズの詳細については、 MIL-PRF-32535 BME NP0 MLCC そして完全なポートフォリオ 航空宇宙・防衛用途向け高信頼性京セラAVX MLCC補完的なものを含む MIL-PRF-32535 X7R BME MLCC (NAIST) と DSCC 25007 小型、高CV X7R BME 積層型MLCCこちらのリンクをご覧ください。
非飛行設計用のMIL-PRF-32535 BME NP0 MLCCのプロトタイプ作成と検証には、以下の使用を検討してください。 エンジニアリング モジュール (EM) 範囲 X7R BME MLCCこのシリーズは、ESCC 3009041、NASA S311-P838、およびMIL-PRF-32535の範囲のコンデンサを対象としており、完全認定部品番号と同じ材料を使用していますが、最終的なDLAおよび欧州宇宙部品調整(ESCC)のテストおよびスクリーニングプロセス、QPD/QPLリストが省略されているため、リードタイムが大幅に短縮されます。
京セラAVXの詳細については、こちらをご覧ください。 https://www.kyocera-avx.com/、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, X(ツイッター), Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。