新しい | MIL-PRF-32535 BME NP0 MLCC が DLA QPD に承認

これらの小型、高 CV MLCC により、信頼性の高い軍事用途において革新的な基板スペース、重量、部品数の削減が可能になります。

サウスカロライナ州ファウンテンイン (15 年 2023 月 32535 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された高度な電子部品の世界的大手メーカー、京セラ AVX は、同社の MIL-PRF-0 BME NPXNUMX MLCC が承認されたことを発表できることを誇りに思います。国防兵站庁 (DLA) の認定製品データベース (QPD) に登録されます。

新しい MIL-PRF-32535 BME NP0 MLCC 軍事および航空宇宙仕様に適合した標準的な表面実装 PME MLCC よりも高い CV 機能を備えており、現在「M」および「T」信頼性レベルと 0402、0603、および 0805 のケース サイズで入手可能で、定格は 68 ~ 1,500pF および 4 ~ 100V。これらの小型、高 CV MLCC により、革新的な基板スペース、重量、部品数の削減が可能になります。また、京セラ AVX の特許取得済み FLEXITERM® 終端技術も備えており、標準の終端と比較して、組み立てや動作中に受ける熱機械的ストレスに対する耐性が大幅に向上しています。

MIL-PRF-32535 BME NP0 MLCC は、フィルタリング、チューニング、デカップリング、タイミング、ブロッキング回路など、信頼性の高い軍事および航空宇宙用途での使用が承認されています。

「当社は1990年代以来、クラス最高のBME MLCCテクノロジーを磨き、完成させてきました。信頼性の高い軍事および航空宇宙用途での使用に適した、テストおよび実証済みの高CVソリューションのポートフォリオをさらに拡張できることを誇りに思います」とマイケル・コンウェイ氏は述べています。 、京セラ AVX、製品およびマーケティング マネージャー – 高信頼性コンポーネント。 「新しい MIL-PRF-32535 BME NP0 シリーズは、ハイレル顧客のニーズを満たすという当社の永続的な使命の最新開発です。これは、小型で高CVの軍用認定コンデンサ技術に対する需要の高まりを満たしており、当社は今後もこの製品範囲とポートフォリオを拡大して、世界の軍事および航空宇宙産業の進化し続ける需要に応えていきます。」

このシリーズのリードタイムは現在、M レベルの信頼性部品 (グループ A) で 22 週間、T レベルの信頼性部品 (グループ A および B) で 38 週間です。ただし、Avnet、Arrow、TTI などの正規代理店に部品の在庫がある場合は、リードタイムが短くなる可能性があります。

試作および検証設計には、京セラ AVX の使用をお勧めします。 エンジニアリング モジュール (EM) 範囲 X7R BME MLCC 非飛行プロトタイプ用。このシリーズは、ESCC 3009041、NASA S311-P838、および MIL 32535 範囲のコンデンサをカバーし、最終的な DLA および欧州宇宙部品調整 (ESCC) のテストとスクリーニング プロセスおよび QPD/ QPLリストに掲載されているため、より短いリードタイムでご利用いただけます。

京セラ AVX の新しい MIL-PRF-32535 BME NP0 MLCC の詳細については、下のボタンをご覧ください。当社のその他の軍用および宇宙レベルの表面実装セラミック コンデンサの詳細については、次のサイトをご覧ください。 https://www.kyocera-avx.com/products/ceramic-capacitors/surface-mount/militaryaerospace/。 その他のお問い合わせについては、こちらをご覧ください https://www.kyocera-avx.com/、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, Twitter, Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。