回路設計における低 ESR タンタル コンデンサ
作者: コリン・リー
要約:
タンタルは比較的希少な遷移金属であり、いくつかのユニークな特性を備えているため、技術的に重要な要素となっています。耐食性が高く、化学的に不活性です。非鉄かつ非磁性で、融点と密度が高く、非常に硬いです。最も重要なことは、タンタルは保護および電気絶縁酸化物層を容易に形成することです。この能力により、電解コンデンサの基本構成要素として理想的な候補となります。
テクニカルペーパーをダウンロード
タンタルは比較的希少な遷移金属であり、いくつかのユニークな特性を備えているため、技術的に重要な要素となっています。耐食性が高く、化学的に不活性です。非鉄かつ非磁性で、融点と密度が高く、非常に硬いです。最も重要なことは、タンタルは保護および電気絶縁酸化物層を容易に形成することです。この能力により、電解コンデンサの基本構成要素として理想的な候補となります。