新しい高電流ロード ダンプ バリスタは、自動車エレクトロニクス アプリケーションにおいて信頼性の高い双方向過電圧保護と EMI/RFI 減衰を提供することが 20 年以上実証されている、同社の TransGuard Automotive シリーズの拡張版です。
サウスカロライナ州ファウンテンイン (4 年 2024 月 XNUMX 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された高度な電子部品の世界的大手メーカーである京セラ AVX は、信頼できる TransGuard Automotive シリーズの拡張として、新しいシリーズのロード ダンプ バリスタをリリースしました。 。
KYOCERA AVX TransGuard Automotive シリーズ バリスタ 革新的な酸化亜鉛ベースのセラミック半導体デバイスで、単一の省スペースSMTパッケージで双方向過電圧保護とEMI/RFI減衰を実現し、AEC-Q200の認定を受けており、さまざまな自動車で20年以上の実証済みの性能に裏付けられています。エレクトロニクス。主な特長には、独自のモノリシック多層構造、非線形の双方向電圧電流特性、大電流およびエネルギー処理能力、マルチストライク能力、および非常に高速なサブナノ秒の応答時間などがあります。酸、塩、亜塩素酸塩フラックスなどの過酷な環境の危険に対する耐性を強化するためのガラスカプセル化も可能です。これらの機能を組み合わせることで、TransGuard Automotive シリーズ バリスタは、ESD、誘導モーター負荷、モジュール ロード ダンプ、その他の障害によって引き起こされる過渡電圧から信頼性の高い最先端の回路保護を提供できます。これは、電子機器の増加に伴いますます重要になっています。自動車アプリケーションに導入されるシステムは成長を続けています。
新しい TransGuard Automotive シリーズ ロード ダンプ バリスタ これらは、他のシリーズよりも高いピーク電流定格 (2,000A) を特徴としており、高エネルギーの自動車のロード ダンプ過渡現象に対する信頼性の高い保護を提供する上でさらに効果的です。ロード ダンプ パルスは、オルタネータからのバッテリの突然の切断をシミュレートし、オルタネータに過電圧インパルスを生成させます。この過電圧インパルスは、敏感な IC に損傷を与える可能性があります。これは、今日の自動車設計でもますます一般的になっています。
新しいロード ダンプ バリスタを含む TransGuard Automotive シリーズ バリスタは、内燃機関、ハイブリッド電気自動車、プラグイン ハイブリッド電気自動車 (商用車を含む) での使用に最適であり、特に CAN、LIN、および FLEXRAY での使用に適しています。モジュール、センサー、誘導モーターなど。これらは小型かつ軽量で、ディレーティングなしで -55°C ~ +125°C の動作温度に対応し、自動車産業における過渡サージに対する保護に関する JASO D001 1994 および ISO 7637-2-2004 規格に準拠しています。また、RoHS 準拠、鉛フリー互換性があり、その他の高懸念物質 (SVHC) も含みません。
「同様の競合部品と比較した場合、新しい TransGuard Automotive シリーズのロード ダンプ バリスタは、より小さな設置面積を利用し、必要なパラメータをすべて維持しながら、エネルギー処理において優れた性能を発揮します」と、京セラ AVX の製品マーケティング マネージャー、タイラー ラグネーゼ氏は述べています。 「これにより、設計エンジニアは、スペースと重量の節約というさらなる利点とともに大幅なパフォーマンスの向上を達成できます。これは、自動車アプリケーションに導入される電子システムの数が増えていることを考慮すると、特に価値があります。」
新しい TransGuard Automotive シリーズ ロード ダンプ バリスタの初期リリースは、222016 つの標準部品番号 (VCAS400W222016、VCAS390Y222016、および VCAS400Z222016) と、それらのガラス カプセル化対応品 (VGAS400W222016、VGAS390Y222016、および VGAS400ZXNUMX) で構成されますが、追加のコードは次のとおりです。現在開発中です。
京セラ AVX の新しい TransGuard Automotive シリーズ (VCAS) ロード ダンプ バリスタの詳細については、 シリーズのファクトシートをダウンロードしてください。残りの TransGuard Automotive シリーズの詳細については、下の製品詳細ボタンをクリックしてください。注文するには、Digi-Key Electronics および Mouser Electronics にアクセスしてください。京セラAVXの詳細については、こちらをご覧ください。 https://www.kyocera-avx.com/、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, Twitter, Instagramをチェックしてみてください。、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。