技術記事: レーザー ダイレクト ストラクチャリング (LDS): RF アプリケーションの動作原理と利点

レーザー ダイレクト ストラクチャリング (LDS): RF アプリケーションの動作原理と利点
作者: ユセフ・ラーミマット
要約:
電子機器の普及の拡大は、多くの業界や市場に課題をもたらしています。 より軽量でよりコンパクトなコンポーネントに対する業界のニーズに応えるため、LDS は優れた選択肢として際立っています。 さらに、プロトタイプの生産が加速され、市場投入までの時間が短縮されます。 Laser Direct Structuring (LDS) テクノロジーは、無数の基板上に複雑な 3D 回路を作成するための合理化された効率的なプロセスを提供する革新的なアプローチです。 LDS テクノロジーは、より多くのカーブが必要な場合、または使用できる 3D ボリュームが少ない場合に最適です。

これにより、アンテナなどの RF アプリケーションでは、非常に複雑な設計の製造が可能になり、デバイスの外側にアンテナを設置するための組み立てコストが削減され、小さなフォームファクターを維持しながら性能が向上します。 京セラ AVX によるこのホワイトペーパーでは、LDS のプロセス、利点、重要な考慮事項を概説し、複雑な設計を合理化する上での LDS の重要な役割を概説します。

テクニカルペーパーをダウンロード