京セラ AVX、小型・高出力の薄膜バンドパスフィルタの新シリーズ2種を発売
新しい BP1206 および BP2816 シリーズ薄膜バンドパス フィルタは、通信、軍事、航空宇宙、医療、民生用電子機器業界の高周波ワイヤレス アプリケーション向けに設計された、再現性と信頼性の高い RF パフォーマンスを実現します。
サウスカロライナ州ファウンテンイン(21年2025月XNUMX日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された先進的な電子部品の大手グローバルメーカーである京セラAVXは、混雑したPCBを備えた幅広い高出力アプリケーションで優れたRF性能を発揮するように設計されたコンパクトな薄膜バンドパスフィルターの新しいシリーズXNUMXつをリリースしました。
小型で高出力のバンドパス フィルタに対する市場横断的な顧客需要を満たすように設計された新しい BP1206 および BP2816 シリーズ バンドパス フィルタは、同社の実績のある多層統合薄膜 (ITF) 技術を活用し、低挿入損失、急峻な減衰、シャープなロールオフ、低ノイズ、高温安定性を備えた、再現性と信頼性の高い RF パフォーマンスを実現します。両シリーズは、RF パラメータの迅速かつ簡単な調整も可能で、頑丈に構築されたコンパクトで薄型のケースに鉛フリーのはんだコーティングされたニッケル ランド グリッド アレイ (LGA) 端子が装備され、リフロー、ウェーブ、気相はんだ付けなどの自動組み立てプロセスと互換性があります。
新しい BP1206 および BP2816 シリーズ薄膜バンドパス フィルタは、8W の連続電力処理と 50Ω の特性インピーダンスを備え、動作温度範囲は -40°C ~ +85°C で、240~6,100MHz のさまざまな周波数帯域をサポートし、通信、軍事、航空宇宙、医療、および民生用電子機器業界の高周波ワイヤレス システムの幅広い要求を満たします。この XNUMX つのシリーズに最適なアプリケーションには、軍事用および携帯用無線などのモバイル通信デバイス、自動車両位置特定 (AVL)、緊急サービス、レーダー システム、ワイヤレス LAN およびテスト機器などがあります。
- BP1206 シリーズ 薄膜バンドパスフィルタ 1206±3.10mm x 0.10±1.60mm x 0.10±0.60mm (L x W x H) の小型 0.30 ケースを採用し、優れた帯域内性能で 1,250~6,100MHz の周波数をサポートし、-25~-40dB の帯域外除去値を発揮します。BP1206 シリーズ専用の理想的なアプリケーションには、5G および 6G LTE ネットワーク、基地局、アンテナ整合、衛星通信などがあります。
- BP2816 シリーズ 薄膜バンドパスフィルタ コンパクトな 2816 ケースを採用しており、サイズは 7.2±0.3mm x 4.2±0.2mm x 最大 1.2mm (L x W x H) で、240~1,260MHz の周波数範囲をサポートします。また、優れた帯域内性能と -20~-45dB の帯域外除去値も備えています。BP2816 シリーズ専用の理想的なアプリケーションには、MRI 装置などがあります。
「新しい BP1206 および BP2816 シリーズ薄膜バンドパス フィルタを発売できることを大変嬉しく思います」と、京セラ AVX の技術サービス マネージャである Amir Kopelman 氏は述べています。「これらの新しい高出力バンドパス フィルタは、当社の実績のある統合型薄膜技術と高精度のフィルタ処理方法を活用し、競合技術では実現できない小型で薄型の堅牢なケースで、通信、軍事、航空宇宙、医療、民生用電子機器の各業界にわたる高周波ワイヤレス アプリケーションの要求を満たすように設計された、再現性と信頼性に優れた RF パフォーマンスを提供します。これにより、混雑した PCB で重要な設計柔軟性が実現します。」
新しい BP1206 および BP2816 シリーズ薄膜バンドパス フィルタは、ISO-9001 施設で製造され、電気的パラメータ、外観および機械的特性について 100% テストされています。ロット間および部品間の再現性が高く、各生産ロットはサンプル ベースで静的湿度 (85°C、相対湿度 85% で 160 時間) および耐久性 (125°C で 16949 時間) が評価されています。また、RoHS に準拠し、IATF XNUMX の認定も取得しており、テープとリールのパッケージで出荷されます。
KYOCERA AVXの新製品の詳細については、 BP1206 (NAIST) と BP2816 シリーズ薄膜バンドパスフィルタとその 薄膜フィルターポートフォリオその他を含む 小型、高出力、薄膜バンドパスフィルタ、ここに埋め込まれたリンクにアクセスしてください。注文するには、DigiKeyとMouser Electronicsにアクセスしてください。KYOCERA AVXの詳細については、 https://www.kyocera-avx.com/、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, X(ツイッター), Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。