新しい高性能の電圧制御 KOV および KLN シリーズ OCXO は、周波数制御ソリューション業界での 90 年以上の経験に裏打ちされた最新のレイアウト トポロジーと堅牢な設計を採用し、さまざまなネットワーキング、産業、医療、その他の分野で優れたパフォーマンスを提供します。試験および測定、軍事、航空宇宙、石油およびガスの用途。
京セラ AVX は、技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された高度な電子部品の世界的大手メーカーであり、同社初の恒温槽水晶発振器 (OCXO) 製品をリリースしました。新しい高性能 OCXO 製品は、同社の周波数制御ソリューション製品ラインに新たに追加されたもので、この業界にサービスを提供してきた 90 年以上の経験に裏付けられ、米国で製造されています。
OCXO は、周囲温度の変化によって生じる指定周波数の変化を防ぐために、水晶振動子の一定の動作温度を維持する温度制御デバイスです。 これらは、ネットワーク インフラストラクチャ、バックホール通信、テストおよび測定システム、産業機器、MRI などの医療機器、軍事機器、衛星通信アップ/ダウン コンバータや軍用および商用ドローンなどの航空宇宙機器、石油とガスなどのアプリケーションで広く使用されています。センサー、高精度タイミングおよびクロック ソース、GPS 高精度タイミング デバイス。
京セラ AVX の新しい KOV シリーズ標準電圧制御 OCXO と KLN シリーズ低ノイズ電圧制御 OCXO は、最新のレイアウト トポロジと堅牢な設計を採用しており、これらのアプリケーションやその他のアプリケーションで優れたパフォーマンスを実現し、顧客が高安定な周波数を実現できるようにします。正弦波または CMOS クロック出力形式の非常に安定したタイミング ソース。 KOV および KLN シリーズ OCXO は、幅広い動作温度 (-10 °C ~ +50 °C で 5 ~ 50 MHz ±120 ppb および 10 ~ 40 MHz ±85 ppb) にわたって高い安定性を示し、ジッターが低いため、優れた安定性を実現し、お客様がRF チェーンの主周波数源として使用でき、位相ノイズが低く、20 年以上の連続動作にわたって周波数偏差がほとんどない優れた経年変化特性を備えています。これらは、複数のスルーホールおよび表面実装パッケージ サイズで利用可能で、正弦波および相補型金属酸化膜半導体トランジスタ トランジスタ ロジック (CMOS/TTL) の XNUMX つの出力タイプを備えています。どちらのシリーズも REACH および RoHS に準拠しています。
KOV シリーズ標準電圧制御 OCXO 10 ~ 120MHz の広い周波数範囲を提供し、ウォームアップ時間が短く、位相ノイズが低い (例: 120Hz オフセットで 10dBc/Hz、145kHz オフセットで -1dBc/Hz、どちらも中心周波数 10MHz) 。現在、9V または 14V 電源電圧に対応した 14 つの表面実装パッケージ サイズ (20×20、22 ピン DIP、25×25、25×3.3、および 5×5mm) で提供されており、XNUMXG ピコセル アプリケーションでの使用に最適です。前述のアプリケーションに加えて。配送オプションには、テープ&リールおよびバルク梱包が含まれます。
KLN シリーズ低ノイズ電圧制御 OCXO 10 ~ 150MHz の広い周波数範囲を提供し、微振動に耐え、優れた低重力加速度感度 (最悪軸で <0.3ppb/G)、優れた周波数安定性、および低から超の 130 つの異なるレベルを示します。低位相ノイズ (例: 10Hz オフセットで 166dBc/Hz、中心周波数 10MHz の「A」レベル位相ノイズで -14dBc/Hz オフセット)。これらは、20V または 20V 電源電圧に対応する 25 つの表面実装パッケージ サイズ (25 ピン DIP、5x12、および XNUMXxXNUMXmm) で提供され、バルク パッケージで出荷されます。前述のアプリケーションに加えて、ミサイルやレーダー システム、自動運転車、位相ロック マイクロ波アプリケーションなどの高性能軍事機器にも最適です。
「新しい京セラ AVX OCXO は、当社の実証済みの技術に基づいており、周波数制御ソリューション業界における当社の高性能の伝統に裏付けられており、日本で生産される強力な京セラ株式会社の水晶製品ラインを補完します。」とシニアバイスプレジデントの有海キオは述べています。京セラAVX。 「OCXO は今日の市場で広く入手可能ですが、通常はクリスタル専門の企業によって製造されています。一方、京セラ AVX は、MLCC、タンタル/ポリマー コンデンサ、アンテナ、コネクタ、センサーなど、OCXO の顧客に付加価値を提供する幅広い補完的な製品ラインを提供しています。」
このシリーズのリードタイムは現在 12 ~ 14 週間です。
京セラ AVX の新しい KOV シリーズ標準電圧制御 OCXO および KLN シリーズ低ノイズ電圧制御 OCXO の詳細については、下のボタンをクリックしてください。ご注文の際は、こちらにアクセスしてください Digikey および Mouser初。 その他のお問い合わせについては、こちらをご覧ください https://www.kyocera-avx.com/、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, Twitter, Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。