京セラ AVX、業界最高出力の 0603 抵抗器を発売
新しい CR シリーズの高出力チップ抵抗器は非磁性で、MIL-PRF-55342 に準拠しており、さまざまな通信、計測、テストおよび測定、軍事、防衛アプリケーションで高い信頼性のパフォーマンスを実現するように設計されています。
サウスカロライナ州ファウンテンイン(12年2024月0603日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された先進的な電子部品の大手グローバルメーカーである京セラAVXは、業界最高出力のXNUMX抵抗器を追加し、CRシリーズの高出力チップ抵抗器の選択肢を拡大しました。
CR シリーズの高出力チップ抵抗器は、非磁性、RoHS 準拠、MIL-PRF-55342 認定、ISO-9001 施設で製造されており、幅広い高出力および高周波アプリケーションで信頼性の高いパフォーマンスを発揮することが実証されています。RF パワー アンプの小型化を実現するために開発された新しい高出力 0603 抵抗器は、一般的なサイズ制約にも対応し、高熱伝導基板と最大化されたヒート シンク接地領域の使用により熱管理を改善します。
CR シリーズの高出力チップ抵抗器は、独自の薄膜抵抗素子、窒化アルミニウム基板、銀端子を特徴としています。現在、0603 から 3737 までの 100 つのチップ サイズで提供されており、50 つの標準抵抗値 (0.3Ω と 6.0Ω)、250pF から 55pF の静電容量値、最大 150W の電力処理能力、-2°C から +10°C の定格動作温度、および ±200% の厳密な抵抗許容差を備えています。また、0603Ω から 0.3Ω までの非標準値も提供されており、標準のテープ アンド リールまたは帯電防止ワッフル パッケージで提供されます。新しい 2.6 CR シリーズの高出力チップ抵抗器は、定格 XNUMXpF、最大 XNUMXW です。
CR シリーズの高出力抵抗器の理想的な用途は、通信、計測、テストおよび測定、軍事、防衛の各市場にわたっており、高出力 RF アンプ、ダミー負荷、電力測定に使用されるシャント、インピーダンス整合に使用される個別抵抗バランなどが含まれます。
「実績のあるCRシリーズの高出力抵抗器製品ラインの一部として、業界最高出力の0603抵抗器を導入できることを嬉しく思います」と、京セラAVXのRF製品マネージャー、モハメッド・アブ・ナイムは述べています。「これらの新しい小型抵抗器により、電力需要を満たすために長い間大型部品に依存してきたRFパワーアンプなどの製品の継続的な小型化が可能になります。」
京セラAVXのCRシリーズ高出力チップ抵抗器の詳細については、 KYOCERA AVX高出力抵抗器の完全なポートフォリオ下記の商品ボタンをクリックしてください。ご注文は Mouser Electronics, Digikey, リチャードソン RFPD。 京セラAVXの詳細については、こちらをご覧ください。 https://www.kyocera-avx.com/、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, X(ツイッター), Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。