新しい SNA および SNL シリーズ スナップイン アルミ電解コンデンサは、取り付けが簡単で、動作温度が最大 105 ℃ までの幅広い商業および産業用途で、長寿命にわたって高信頼性、高電圧、高 CV 性能を実現します。 +XNUMX℃。
サウスカロライナ州ファウンテンイン (17 年 2024 月 XNUMX 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された高度な電子部品の世界的大手メーカー、京セラ AVX は、スナップイン アルミ電解コンデンサの XNUMX つの新シリーズ、SNA シリーズと SNL を発表しました。シリーズ。
SNA および SNL シリーズ スナップイン アルミ電解コンデンサ 長い寿命にわたって、高信頼性、高電圧、高 CV 性能を実現します。さらに、両シリーズは鉛フリー互換性と RoHS 準拠で、-25°C ~ +105°C の温度範囲に対応しており、周波数コンバータ、太陽光インバータ、電力インバータ、エネルギー貯蔵などの商業および産業用途での使用に最適です。システムと電源。
- SNAシリーズ スナップインアルミ電解コンデンサ また、高リップル電流能力、長寿命性能、および 5,000°C で 105 時間の耐久性も示します。現在、250 つの定格電圧 (420、450、および 24VDC)、22mm x 25mm ~ 35mm x 50mm (D x L) にわたる 82 種類のケース サイズ、1,500µF ~ 20µF ±XNUMX% の静電容量値が用意されています。
- SNLシリーズスナップインアルミ電解コンデンサ 3,000℃で105時間の耐久性を示します。現在、160 つの定格電圧 (200、250、350、400、450、500、550、および 36VDC)、22mm x 20mm ~ 35mm x 60mm (D x L) にわたる 68 種類のケース サイズ、および 2,200μF からの静電容量値で入手可能です。 20µF ±XNUMX%まで。
京セラ AVX のスタッフ研究開発エンジニア、マック カルタヘナ氏は次のように述べています。 「どちらのシリーズも、商業、産業、および高信頼性の幅広い用途での使用に適しており、簡単にスナップインで取り付けられる極性マーク付きの完全絶縁ケースと、効果的な過負荷保護を提供する安全通気口を備えています。」
新しい SNA および SNL シリーズ スナップイン アルミ電解コンデンサのリードタイムは 20 ~ 24 週間で、バルク パッケージで出荷されます。
京セラ AVX の新しい SNA および SNL シリーズ スナップイン アルミ電解コンデンサの詳細については、下の製品詳細ボタンをクリックしてください。注文するには、DigiKey、Mouser、Newark、TTI、Future、Arrow、Avnet にアクセスしてください。京セラAVXの詳細については、こちらをご覧ください。 https://www.kyocera-avx.com/、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, Twitter, Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。