京セラAVX、イリジウム衛星IoTアプリケーション向け新型LDSキャップアンテナを発売

Iridium と共同で開発され、Iridium Certus™ 9704 IoT モジュールでの使用が認定された新しい LDS キャップ アンテナと評価ボードは、衛星 IoT アプリケーションで一般的に使用されるセラミック パッチ アンテナよりも大幅に優れた性能を発揮します。
イリジウム衛星IoTアプリケーション向けLDSキャップアンテナ

サウスカロライナ州ファウンテンイン(2025年11月4日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された先進的な電子部品の世界的な大手メーカーである京セラAVXは、Iridium®衛星IoTアプリケーション向けに最適化され、Iridium Certus 9704モジュール用のIridium認定アンテナ製品として指定された新しいLDSキャップアンテナと評価ボードを発表しました。

世界中のIoTデバイスにシームレスな接続とデータ交換を提供するために使用される低軌道(LEO)衛星に最適化された組み込みアンテナをイリジウムに提供するために開発されました。 イリジウム向けに開発された新しい京セラAVX LDSキャップアンテナ この新しいLDSキャップアンテナは、これらの用途で従来使用されているセラミックパッチアンテナよりも優れた性能を発揮します。レーザーダイレクトストラクチャリング(LDS)技術を用いて製造されます。LDS技術は、複雑で小型、軽量、広帯域、高利得の3Dアンテナ設計を様々な基板上に効率的に作成できるプロセスです。この新しいLDSキャップアンテナは、セラミックパッチアンテナよりも小型軽量で、優れた右旋円偏波(RHCP)と天頂から地平線までの優れた利得を備えています。これにより、衛星の視認性と信頼性が最大限に高まり、特に低仰角におけるLEO衛星の接続性向上に役立ちます。また、パッチアンテナよりも広い帯域幅と高い放射効率も備えています。

この革新的なオンボードアンテナは、直径 35.7 mm、高さ 17.98 mm、重量 6.85 g のユニークな設計による小型軽量フォームファクタを備えており、SMT アセンブリが容易で、デバイスメーカーが下側にコンポーネントを配置できるため、メイン PCB ボード上のスペースを節約できます。

イリジウム向けに開発された京セラの新しいAVX LDSキャップアンテナは、GNSS(1,559~1,610MHz)およびイリジウム(1,616~1626.5MHz)周波数帯に対応し、ピークゲイン約2dBi、効率60%を実現しています。金属面を含む過酷な環境下でも信頼性の高い性能を発揮します。定格電力は4W、給電点インピーダンスは50Ω、動作温度範囲は-40℃~+85℃です。また、高温、高湿度、塩水噴霧への耐性も実証されており、最新のRoHS指令およびREACH指令にも準拠しています。テープ&リールで梱包・出荷されるため、リフローはんだ付けによる自動組立が可能です。

この新しいアンテナは衛星接続向けに特別に設計されており、衛星IoTアプリケーションを対象としており、テレマティクス、資産追跡、遠隔監視、スマート農業、スマートシティなどのアプリケーションに適しています。そして今年初め、 Electronic SpecifierのElectronics Excellence Awardsの最終候補に選ばれました パッシブ製品カテゴリーにおいて。

両方の 京セラ AVX LDS キャップアンテナ 70 x 70 x 32.5mm(長さ x 幅 x 高さ) 評価ボード シームレスな統合を可能にし、市場投入までの時間を短縮するように設計されたこれらの製品は、イリジウムCertus 9704製品用のイリジウム認定アンテナ製品としても指定されており、 イリジウム Certus 9704 IoT モジュール (NAIST) と Iridium Certus 9704 衛星 IoT 開発者キットイリジウムCertus 9704 IoTモジュールは イリジウムメッセージングトランスポート®(IMT®)テクノロジー は、当社の最小かつ最も強力なモジュールです。リアルタイムのデータ分析、解析、自動意思決定を必要とする衛星IoTアプリケーションに最適です。IIoT、M2M、予知保全、遠隔資産追跡、リモートセンシング、無人航空機、車両、船舶の指揮統制アプリケーションなど、従来のIridium IoTモジュールよりも大容量のファイル転送と高速なメッセージング速度を実現します。また、AIとIoTの統合、すなわちモノの人工知能(AIoT)の導入にも役立ちます。

「Iridium Certus 9704 IoTモジュールは、成長を続ける衛星IoT市場をより良くサポートするために、数多くの重要かつ付加価値の高い機能を小型フォームファクターに凝縮し​​ています」と、Iridiumの製品エンジニアリングおよび認証担当アソシエイトディレクター、オミッド・ニア博士は述べています。「京セラAVXのLDSアンテナの性能は優れています。Iridiumが規定するすべての性能およびコンプライアンス要件を満たしており、Iridium Certus 9704での使用が正式に認定されています。」

「イリジウム社は衛星IoTアプリケーションの世界的リーダーであり、当社は最新の革新的なLDSキャップアンテナの開発において同社と協力し、同社の最先端衛星IoTソリューションを実現する機会を得られたことを光栄に思います」と、京セラAVXのグローバルマーケティング - アンテナ担当ディレクター、カルメン・レドンド氏は述べています。「当社のアンテナ設計における専門知識は、従来のセラミックパッチアンテナが抱える課題をイリジウム社が克服し、衛星IoTアプリケーション特有の要求を満たすことを支援できました。当社のアンテナのRHCPと天頂から地平線までの一定利得は、低仰角でのLEO衛星接続に特に有利であり、約2dBiのピーク利得と60%の効率は、様々な業界の厳しい環境下でも信頼性の高いパフォーマンスを保証します。また、サイズ、性能、統合の柔軟性を最適化し、お客様の市場投入までの時間を短縮しました。イリジウム社と同様に、お客様がこの新技術と、それが実現するIridium Certus 9704 IoTソリューションをどのように実装していくのか、大変楽しみにしています。」

の詳細については 京セラ AVX LDS キャップアンテナ (NAIST) と 評価ボード イリジウム衛星IoTアプリケーション向けに開発された LバンドLDSキャップアンテナ (NAIST) と 評価ボード その他の衛星IoTアプリケーションについては、 LDSテクノロジー, 京セラAVXアンテナの完全なポートフォリオここに埋め込まれたリンクと上記のリンクにアクセスしてください。また、参加する場合は エンベデッドワールド北米11月4日から6日までカリフォルニア州アナハイムで開催される「KYOCERA AVX 2019」にご来場ください。ブース番号は6021eです。Iridium向けに開発された新しいKYOCERA AVX LDSキャップアンテナのご購入は、DigiKey、Mouser、Farnell、element14をご覧ください。KYOCERA AVXアンテナの選定、テスト、実装、あるいはセミカスタムまたはフルカスタム設計の開発に関するサポートについては、 カスタマーサポートチームにお問い合わせくださいイリジウムの詳細については、 www.イリジウム.com.

京セラAVXの詳細については、こちらをご覧ください。 https://www.kyocera-avx.com/、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, X(ツイッター), Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。