京セラ AVX アンテナにより、Swisscom の新しい WLAN-Box 6 で Wi-Fi 3E が可能になりました

Swisscom の新しい WLAN-Box 3 には、10 個のカスタム高性能 KYOCERA AVX アンテナが装備されており、住宅用途で Wi-Fi 範囲を拡張するために最適化されたコンパクトなフォーム ファクターで、優れたトライバンド 2.4 GHz、5 GHz、および 6 GHz のパフォーマンスを実現します。

サウスカロライナ州ファウンテンイン (29 年 2022 月 3 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された高度な電子部品の世界的大手メーカーである京セラ AVX は、スイスコムの新しい第 XNUMX 世代 WLAN に実装されるカスタム高性能アンテナを設計および開発しました。 Box、WLAN-Box XNUMX は、リピータまたは WLAN アクセス ポイントとして使用でき、住宅用途での Wi-Fi カバレッジを大幅に拡大します。

Swisscom は、スイスを代表する電気通信会社であると同時に、スイスを代表する IT 企業の 1 つであり、最も持続可能で革新的な企業です。イタリア市場でも「Fastweb」の名で存在感を示している。

Swisscom の新しい WLAN-Box 3 は、コンパクトなフォーム ファクタで優れたトライバンド 802.11 GHz、6 GHz、および 10 GHz のパフォーマンスを実現する 2.4 個のカスタム高性能 KYOCERA AVX アンテナを備えた革新的な IEEE 5ax Wi-Fi 6E デバイスです。新しい WLAN-Box 3 は、戸建住宅や大規模または高層アパートに設置された住宅ネットワーキング アプリケーションでリピータまたは WLAN アクセス ポイントとして使用するように設計されており、Wi-Fi 6E パフォーマンスを提供して、これまでよりも高速なギガビットを顧客に提供します。データ速度、データ伝送の安定性の向上、そしてより満足のいくコネクテッド ホーム エクスペリエンスを実現します。また、テレビのワイヤレス インターネット接続も可能になり、より広範囲の Wi-Fi 範囲用のメッシュ ネットワークの形成に使用できます。

「京セラ AVX が当社のために設計、開発したカスタムの高性能組み込みアンテナのおかげで、当社の信頼性の高い WLAN-Box シリーズをさらに最適化することができました」と Swisscom のホーム デバイス部門責任者の Marcel Burgherr 氏は述べています。 「お客様にさらに高速なギガビット データ レートとさらに改善された伝送安定性を提供できることを非常に嬉しく思います。」

「スイスコムの新しいWLAN-Box 3に合計10個の組み込みアンテナを搭載することは、そのコンパクトな形状ゆえに、まさに技術的な難題でした」と、京セラAVXフランスのチーフサイエンティスト、オリバー・パジョナ氏は述べています。「京セラAVXヨーロッパのRFチームの経験、革新性、そして献身的な努力のおかげで、多くの困難を克服し、スイスコムにまた一つ最適化された成果を提供することができました。」

京セラ AVX のグローバル マーケティング アンテナ担当ディレクター、カルメン レドンド氏は次のように述べています。「スイスコムと京セラ AVX の強固な技術パートナーシップにより、スイスコムの高性能ワイヤレス デバイスが提供する価値をさらに向上させることができたことを非常に誇りに思っています。」 「私たちは、世界中で次世代の最先端のワイヤレス ソリューションを可能にするために最適化された革新的なワイヤレス テクノロジーの研究、設計、開発に継続的に投資しています。」

京セラ AVX のグローバル アンテナ設計、統合、テスト サービス、パッシブおよびアクティブ アンテナと設計ツールの詳細については、次の Web サイトをご覧ください。 京セラAVXアンテナページ。 京セラAVXの詳細については、こちらをご覧ください。 https://www.kyocera-avx.com/、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, Twitter, Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。

スイスコムについて
スイスコム はスイスの大手通信プロバイダーであり、首都ベルンに近いイッティゲンに本社を置くスイス有数の IT 企業です。子会社の Fastweb はイタリア市場で確固たる地位を築いています。 Swisscom は顧客のニーズに応えるために一切の妥協を許しません。サービスと品質に重点を置き、将来のネットワークに多額の投資を行っています。スイスでは、Swisscom が一般家庭の顧客にテレビ、モバイル通信、その他の幅広いサービスを提供しています。ビジネス顧客向けのポートフォリオには、ネットワーク、クラウド、ICT サービスが含まれます。イタリアでは、Swisscom の Fastweb が、住宅顧客向けに幅広いブロードバンド、テレビ、モバイル通信サービスを提供し、企業顧客向けに ICT、クラウド、セキュリティ サービスの包括的なポートフォリオを提供しています。 Swisscom は連盟が 51% 所有しており、スイスで最も持続可能で革新的な企業の 19,000 つであり、約 XNUMX 人の従業員を擁しています。