KYOCERA AVX と京セラ株式会社は、自動車、輸送、産業オートメーション、物流、通信、医療の各業界における最先端のイノベーションを実現するよう設計された、高度にエンジニアリングされたコンポーネントとデバイス技術の幅広いセレクションを展示します。

サウスカロライナ州ファウンテンイン(7年2025月XNUMX日) - 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された先進的な電子部品の世界的大手メーカーである京セラAVXは、親会社である 京セラ株式会社、at CES 2025 今週ラスベガスで。
CES は世界有数のテクノロジー イベントの 1 つとして広く知られており、業界で最も大胆なブレークスルー、最も鋭い頭脳、最も影響力のあるブランドを紹介し、未来を切り拓き、私たちの暮らし方を変革することに尽力する主要な関係者を結集するイベントとして高い評価を得ています。
これを踏まえ、京セラ AVX と京セラ株式会社は、世界で最も差し迫った広範な課題に対する最先端のソリューションを実現するよう設計された、高度にエンジニアリングされた幅広いコンポーネントおよびデバイス技術を展示します。
京セラ株式会社は、 新しい製品と技術 次世代の高信頼性自動車、輸送、産業オートメーション、物流、通信、医療アプリケーション向けに最適化されています。
- 最先端の高解像度航空ディスプレイは、曲面ミラーとさまざまな非接触センサーを使用して、物理的なスペース要件と電力消費を最小限に抑えながら、リアルで高解像度の浮遊画像を生成します。CES 参加者は、車両技術と先進モビリティ ゾーンの共同ブランド ブース #4816 で、未来的な自動車ナビゲーションのデモで新しいディスプレイを体験できます。
- 画期的な AI ベースの深度センサーは、従来の単眼測定よりも 10 倍正確なクラス最高の解像度で、非常に小さく、光沢のある半透明の物体など、難しい対象物を正確に測定し、その結果、ユーザーが労働力不足に対処し、生産性を向上させるのに役立ちます。理想的な用途としては、産業製造業務でロボットが小さな部品を分類するのを支援すること、人体の要素を正確に測定すること、光沢のある金属製の手術器具を識別すること、物流および小売業務で輸送ロボットの周辺監視を可能にすることなどがあります。
- 画期的な新しい水中ワイヤレス光通信技術は、光帯域幅の拡大と独自のビーム形状伝播特性によってデータ通信機能を強化する高速応答の半極性窒化ガリウム (GaN) レーザーの組み合わせにより、最大 2Gb/s という世界最速の水中通信速度を実現します。この新しい光通信技術は、高速であることに加えて、信頼性と安全性が高く、特定の受信機に送信でき、日光にも耐性があります。
- 自動運転や健康(心拍数など)モニターなどの重要なセンシング アプリケーションで、微細な振動も正確に検出するスマートな非接触型ミリ波(mmWave)センシング システムです。
- 機械ベースの LiDAR を 4D イメージング レーダーに置き換えて、コストを最小限に抑えながら悪天候でもより安全で正確な自律運転機能を実現するように設計された mmWave 同時位置推定およびマッピング (SLAM) テクノロジー。
- 多用途の新しいカメラ-LiDAR フュージョン センサーは、統合カメラ、光軸、独自の MEMS ミラーを備えた世界初の LiDAR センサーで、世界最高の解像度と耐久性を実現し、カメラ画像データと LiDAR 距離データをリアルタイムで重ね合わせて高度な物体認識を可能にします。ADAS、船舶、重機などの用途に最適です。
- 遠方の映像を拡大して表示する新しいバイフォーカルミラーは、遠視のドライバーが焦点を合わせやすくし、周囲をはっきりと見ることができるほか、拡張現実(AR)技術を活用して、バックカメラで認識した情報をミラーに瞬時に表示することで、安全運転をより強力にサポートします。
KYOCERA AVX は、さまざまな業界で次世代テクノロジーを実現するように設計された、厳選された先進コンポーネントを展示しています。CES 2025 で展示される注目のコンポーネントは次のとおりです。
- アンテナ 自動車、産業、IoT、消費者、医療、輸送、ネットワーク産業にわたる幅広いアプリケーションでのワイヤレス接続を促進するように最適化されており、AEC-Q200要件に厳密に準拠してテストされた高信頼性の標準および超小型チップアンテナなどが含まれています。 シリーズ オールインワン(LTE、GNSS、NTN)組み込み型車載ブロードバンドアンテナと 2.4GHz車載コーナーチップアンテナ。
- 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 低寄生、優れた EMI フィルタリング機能、高静電容量値、広い温度範囲にわたるさまざまな電圧定格を備え、独自の形状に加えて、チップ、リード、スタック構成で利用できます。
- 業界で最も幅広い高信頼性製品 タンタルコンデンサ含まれています 最小ケースサイズ, 最高気温, 最低DCL 市場で入手可能な MnO2 固体タンタル技術。
- 受賞歴のある導電性、薄型、鉛フリー、ハロゲンフリーの固体電解コンデンサのポートフォリオ ポリマーコンデンサ 市場で入手可能な最小、最高電圧、最高信頼性のポリマー コンデンサを含む、優れた安定性、高静電容量、低 ESR 性能、および推奨使用条件下での良性故障モードを示します。
- アルミ電解チップコンデンサ 競合する缶型アルミコンデンサや特殊な導電性ポリマー、ハイブリッド電解バージョンよりも小型のパッケージで、高 CV、高耐久性、非常に低い ESR 性能を実現し、標準バージョンよりもリップル電流、突入電流、高温に対する耐性も高くなっています。
- 制御された自己修復機能を備えたポリエステルおよびポリプロピレン誘電体をベースとした低、中、高電力のドライおよびオイル含浸フィルムコンデンサは、定格 75V ~ 100kV のパワーエレクトロニクスアプリケーション向けに設計されており、DC フィルタリング、半導体保護、調整から放電および高エネルギー貯蔵までのさまざまなアプリケーションに最適です。
- スーパーキャパシタ または、非常に高いパルス電力と静電容量密度を含む、独自の特性の組み合わせを提供する二重層コンデンサ。
- 高品質の幅広いポートフォリオ センシングおよび制御製品 エンジンの効率を高め、排出ガスをクリーンにし、自動車の安全性を高めるもので、世界の自動車業界の厳しい要件に従って設計・製造されています。
- さまざまなユニークな コネクタ 業界で実証済みのコンタクト技術をベースとし、業界初のデュアルエントリ カードエッジ コネクタを含む、さまざまな過酷な環境アプリケーションで堅牢でパフォーマンス重視のソリューションを提供することが実証されています。このコネクタは、当社で最も低い基板上高さプロファイルも特徴としています。
詳細については 未来志向のコンポーネントとデバイス技術 KYOCERA AVXと京セラ株式会社がCES 2025で展示・デモンストレーションを行う予定の製品については、ここに埋め込まれたリンクを参照するか、西ホールの車両技術および先進モビリティゾーンのブース#4816にお越しください。KYOCERA AVXの詳細については、 https://www.kyocera-avx.com/、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, X(ツイッター), Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。