CES 2023 は、京セラ AVX がこの伝説的な業界イベントに参加して初めての年となります。展示のハイライトには、IoT、5G、ヘルスケア、家庭用電化製品、衛星通信アプリケーション向けの高度なアンテナおよび RF コンポーネント ソリューション、エレクトロモビリティ アプリケーション向けの高度なセンサーおよび制御ソリューションが含まれます。
サウスカロライナ州ファウンテンイン (3 年 2023 月 XNUMX 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された高度な電子部品の世界的大手メーカーである京セラ AVX は、 CES 2023、5月8日木曜日からXNUMX月XNUMX日日曜日までラスベガスで開催されます。
CES は画期的なテクノロジーと世界的なイノベーターの実験場としての評判を獲得しており、世界で最も影響力のあるテクノロジー イベントの 2023 つとして広く認識されています。 3年のカンファレンスプログラムでは、AIとロボティクス、環境と持続可能性、メタバースとゲーム、デジタルヘルス、車両技術と高度なモビリティ、ホームエンターテイメントとストリーミング、スマートホームとライフスタイル、クリエイターエコノミー、NFT、Web5の進歩に焦点を当てます。このカンファレンスと展示会では、食品技術、宇宙技術、スマートシティ、デジタル小売、サイバーセキュリティ、XNUMXGとモバイル通信、スポーツ技術も取り上げられます。
CES 2023 は、京セラ AVX がこの伝説的な業界イベントに参加して初年度を迎えます。このイベントは、ブース #11123 でのメイン展示と、ブース #XNUMX での共同展示で構成されます。 京セラ SLD レーザー ブース (#7075) に出展し、IMC IoT M2M Council と提携したパネルディスカッションを開催します。パネル、 "ヘルスケア IoT – ウェアラブル、アプリなど、」は、11155 月 6 日金曜日に IMC ブース (#XNUMX) で収録され、京セラ AVX アンテナのグローバル マーケティング ディレクターであるカルメン レドンドが出演します。
京セラ AVX の展示には、京セラ AVX RF ソリューションのグローバル セールス担当シニア ディレクターであるカルメン レドンド氏とグレッグ ダルトン氏、京セラ SLD レーザーの共同創設者兼最高マーケティング責任者であるポール ルディ氏を含む代表者がスタッフを務め、以下を展示します。
- 京セラ AVX アンテナは、IoT、5G、ネットワーキング、ヘルスケア、家庭用電化製品、衛星通信アプリケーションで最適なパフォーマンスを提供するように設計されています。
- 京セラ AVX の幅広い高度な RF コンポーネントは、5G アプリケーションでの使用に最適化されています。 UBC シリーズ超広帯域コンデンサ さまざまなフィルター、抵抗器、インダクター、カプラーなどがあります。
- アンテナのリファレンス設計 京セラ AVX 業界パートナーと共同開発し、5G、LTE-M、Wi-Fi、および wBMS テクノロジーの顧客の市場投入までの時間を短縮します。
- 京セラ AVX の高度なレーザー ダイレクト ストラクチャリング (LDS) 製造プロセスは、射出成形プラスチック上に導電性トレースを配置し、競合するプレス金属やフレキシブル プリント回路とは異なり、複雑な機械設計を小型 3D 形状に統合することを可能にし、組み立てコストを削減します。
- 京セラ SLD レーザーの電源管理ソリューション エレクトロモビリティ 分野の様々なアプリケーションで使用されています。
展示のハイライトには次のものが含まれます。
- 新しい A シリーズ AEC-Q2023 を含む、200 年に市場にリリースされる新しい京セラ AVX 製品のサンプル 自動車プラットフォーム用アンテナ、新しい特許取得済みの高精度超広帯域 (UWB) アンテナ、および LDS ベースで円偏波を特徴とする新しい GNSS L1/L2/L5 SMD アンテナです。
- KYOCERA AVXのライブデモンストレーション アクティブアンテナバンドスイッチングソリューション Wi-Fi スループット テスト用のターンテーブル。
- 京セラ AVX アクティブ アンテナ ソリューションのビデオ デモンストレーションとオンサイト サンプル。これには、近接センサーとしても機能する P センサー ハイブリッド アンテナや、 アクティブステアリングアンテナシステムアンテナの方向を継続的に最適化し、複数の放射パターンを作成し、最適なものを選択することで、接続条件が困難な商用および住宅用アプリケーションで通信範囲、信頼性、速度の大幅な向上を実現します。
- スマート メーター、アセット トラッカー、 Swisscom の新しい WLAN-Box 3は、10 個の高性能 KYOCERA AVX カスタム アンテナを装備し、住宅用途での Wi-Fi 範囲を拡張するために最適化されたコンパクトなフォーム ファクターで、優れたトライバンド 2.4 GHz、5 GHz、および 6 GHz のパフォーマンスを提供します。
- この IoT ソリューション オプティマイザー Deutsche Telekom IoT を活用し、KYOCERA AVX と提携して提供されます。バッテリー駆動の IoT ソリューション向けのこのインタラクティブなデジタル ツイン設計ツールを使用すると、ユーザーは、KYOCERA AVX アンテナを備えた狭帯域 IoT および LTE-M デバイスを迅速、正確、かつコスト効率よくモデル化し、検証できます。
- コンパクト、高出力密度 オンボードソリッドステート電源スイッチ 高電圧および 48 ボルトの自動車用バッテリー用途向け。
- GaNおよびSiCパワーモジュール ハーフブリッジインバータ構成の場合。
- 空冷式および水冷式の車載充電器 それぞれ定格は 3.3kW と 6.6kW です。
京セラ AVX の高度なアンテナおよび RF コンポーネント テクノロジーは、5G、サブ 6GHz、ミリ波アプリケーションだけでなく、セルラー、4G LTE、LPWAN、GNSS、Bluetooth、UWB、SATCOM、Wi-Fi アプリケーションでもテストされ、実証されています。京セラ SLD レーザーの高度なセンサーおよび制御ソリューションは、車載パワー インバーター、バッテリー管理システム、e パワートレイン アプリケーションでテストされ、実証されています。
「私たちはCES 2023に参加できることに興奮しており、初めての展示会に非常に興奮しています」と京セラAVXのアンテナグローバルマーケティングディレクターのカルメン・レドンド氏は述べています。 「特に、顧客や業界パートナー向けに当社の高度なアンテナおよび RF コンポーネント技術と製品をデモンストレーションすること、そしてヘルスケア IoT に関する IMC パネル ディスカッションに参加し、次世代アプリケーション向けワイヤレス ハードウェアにおける京セラ AVX のビジョンと専門知識を共有することを楽しみにしています。」 」
CES 2023 での京セラのプレゼンテーションと展示の詳細については、11123 月 7075 ~ 5 日に京セラ AVX のブース #8 および京セラ SLD Laser のブース #XNUMX をご覧いただくか、Carmen Redondo または Paul Rudy までお問い合わせください。京セラ AVX の高度なアンテナおよび RF コンポーネント ソリューションの広範なポートフォリオの詳細については、次の Web サイトをご覧ください。 アンテナ ソリューション クイック リファレンス ガイド と 同社の RF ソリューション ニュースレターにサインアップする。京セラ AVX の詳細については、こちらをご覧ください。 https://www.kyocera-avx.com/、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, Twitter, Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。