SMPS回路のセラミックコンデンサを設計するための重要なパラメータ
作者: ケビン・チョー
要約:
コンデンサは至る所に存在し、さまざまな用途に使用される電子回路の不可欠なコンポーネントです。降圧コンバータや昇圧コンバータなどのスイッチモード電源 (SMPS) の積層セラミック コンデンサ (MLCC) の設計を検討しているエンジニアにとって、考慮すべき重要なパラメータには、リップル電流能力、リップル電圧、電力損失などがあります。このホワイトペーパーでは、SMPS コンデンサ用の KYOCERA AVX SpiCalci10 モデル シミュレーション ツールを使用して、さまざまな MLCC 特性、AC 電流能力、および回路設計に関するその他の考慮事項について概説します。
テクニカルペーパーをダウンロード
コンデンサは至る所に存在し、さまざまな用途に使用される電子回路の不可欠なコンポーネントです。降圧コンバータや昇圧コンバータなどのスイッチモード電源 (SMPS) の積層セラミック コンデンサ (MLCC) の設計を検討しているエンジニアにとって、考慮すべき重要なパラメータには、リップル電流能力、リップル電圧、電力損失などがあります。このホワイトペーパーでは、SMPS コンデンサ用の KYOCERA AVX SpiCalci10 モデル シミュレーション ツールを使用して、さまざまな MLCC 特性、AC 電流能力、および回路設計に関するその他の考慮事項について概説します。