20 種類の新しい KAM シリーズ コンデンサは、EV、ADAS、ADS アプリケーション向けに最適化された小型軽量の表面実装パッケージで高静電容量値を実現し、自動車業界の高い品質と信頼性の基準を満たすように設計、製造、テストされています。
サウスカロライナ州ファウンテンイン(15年2024月20日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された先進的な電子部品の大手グローバルメーカーである京セラAVXは、XNUMX種類の新しい部品を追加し、KAMシリーズの車載用MLCCのラインアップを拡大しました。
KAM シリーズの車載用 MLCC は、スマートフォン向けに開発された小型化および大容量霧化技術と、自動車環境で高い信頼性を維持できることが実証されている材料を使用して製造されており、高速処理速度の小型で高密度に実装された自動車回路での使用に最適化された、幅広いケース サイズ、静電容量値、電圧定格で提供されています。これらの小型で軽量な表面実装コンポーネントは、基板スペース要件を最小限に抑え、コンデンサ コンポーネント数を減らすのに十分な静電容量値を提供します。これらはどちらも、進化する電気自動車 (EV)、先進運転支援システム (ADAS)、自動運転システム (ADS) 設計によってもたらされる多くの課題の一部を克服するために自動車エンジニアを支援するために不可欠です。
KAM シリーズの自動車用 MLCC は、自動車産業用途の高品質と信頼性の基準を満たすように設計、製造、テストされています。受動部品の AEC-Q200 ストレス テスト認定規格に準拠しており、IATF、QS9000、VDA 6.4 認定施設で製造され、優れた品質と性能を確保するために品質保証 (QA) ラボで継続的にテストされています。QA 方法には、100% 目視検査、加速ウェーブはんだ付け用のサンプリングの増加、ロットごとの信頼性テストなどがあります。KAM シリーズの自動車用 MLCC はすべて RoHS に準拠しており、定格電圧以下で動作するように設計されています。
KAM シリーズ自動車用 MLCC の最新拡張には、20 種類の新しいコンポーネントが含まれています。新しいリリースは、厚さ 0201mm ~ 0402mm の 0603 つのケース サイズ (0805、0.33、1.45、7)、ニッケル/スズ端子、7 つの誘電体 (X4R と X6.3T)、10 つの電圧定格 (16、0.1、22、10V)、7 ~ XNUMXµF (±XNUMX%) の静電容量値、および紙またはエンボス加工プラスチック テープが巻かれた XNUMX インチ リールで提供されます。
新しい KAM シリーズの自動車用 MLCC に最適な用途としては、電気自動車 (EV)、自動運転支援システム (ADAS)、自動運転システム (ADS) のエンジン制御ユニット (ECU)、パワートレイン、セントラル ゲートウェイ (CGW) 通信ノード、クラスター ヘッドアップ ディスプレイ (HUD)、ドア制御ユニット (DCU)、カメラ、レーダー、LiDAR、メモリ、CPU/MPU デカップリング、およびスペースの制約があり高容量が求められるその他の低電圧安全システムなどがあります。また、自動車業界以外の高信頼性アプリケーションでの使用にも適しています。
この最新の拡張により、KAM シリーズの車載用 MLCC は、0201 つのケース サイズ (0402、0603、0805、1206、1210、1808、1812、2220、および 0)、0 つの端子スタイル (ニッケル/スズおよび FLEXITERM)、7 つの誘電体 (C7G/NP8、X8R、X8T、X16R、X4L、および X3,000G)、0.5V ~ 22V の 0.1 種類の電圧、20pF ~ 7µF の静電容量値、±13pF ~ ±150% の XNUMX 種類の静電容量許容差、および紙またはエンボス加工プラスチック テープが巻かれた XNUMX インチおよび XNUMX インチのリールで利用できるようになりました。そのため、KAM シリーズ MLCC は、ハイブリッド自動車のバッテリー制御、インバーター、コンバーター、モーター制御、およびウォーター ポンプのアプリケーションにも最適です。エンジン搭載型自動車アプリケーション、緊急回路、センサー、温度調節デバイスを含むハイブリッド電気商用アプリケーション、石油探査アプリケーション、および XNUMX°C の動作要件を持つその他のアプリケーション。
「京セラAVXは数十年にわたり車載用MLCCの信頼できるサプライヤーであり、小型ケースサイズ、高容量値、広電圧範囲、AEC-Q200認定の新しいKAMシリーズの車載用MLCCを市場に導入できることを非常に誇りに思っています」と京セラ株式会社MLCC開発担当シニアマネージャーの池田健介は述べています。「EV、ADAS、自動運転システムに関連する回路に搭載されるMLCCの数は着実に増加しており、小型部品に対する市場の需要が加速しています。また、これらのシステムで使用されるICの定格電圧が低下しているため、低電圧MLCCに対する新たな需要が高まっています。当社の進化するKAMシリーズコンデンサーラインは、これらの市場の需要を満たしています。たとえば、定格5V、0805µFの7 X10R誘電体MLCCに10VDCを印加すると、優れたDCバイアス特性により、静電容量の86.3%を維持します。さらに、KAM シリーズ MLCC は、EV、AD、ADAS 回路に最適なソリューションを提供するために精密に設計、製造、テストされており、今後のシリーズ拡張により、進化する自動車市場の需要に引き続き応えていきます。」
KYOCERA AVXの新しいKAMシリーズ車載用MLCCの詳細については、以下の製品詳細ボタンをクリックしてください。ご注文は、Arrow、DigiKey、Mouser、Future、TTIをご覧ください。KYOCERA AVXの詳細については、 https://www.kyocera-avx.com/、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, Twitter, Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。