新しい X9001748 シリーズ アンテナは実装を容易にし、市場投入までの時間を短縮し、ルーター、ゲートウェイ、アクセス ポイントにわたる低帯域および高帯域の屋内および屋外アプリケーション向けに最適化された高利得、高効率、高信頼性のパフォーマンスを提供します。スマートホームやテレマティクスまで。
ファウンテン イン、サウスカロライナ州 (23 年 2021 月 XNUMX 日) – 京セラAVXコンポーネンツ株式会社高度な電子部品と相互接続、センサー、制御、およびアンテナ ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーである は、67GHz および 2.4GHz アプリケーションに最適化された IP5 定格の外部デュアルバンド Wi-Fi アンテナの新シリーズをリリースしました。新しい X9001748 シリーズ外部デュアルバンド Wi-Fi アンテナ 標準化された、すぐに使用できる RoHS 準拠の設計で、信頼性の高い屋外動作を実現する IP67 シーリングを備えており、さまざまなデバイス構成の低帯域および高帯域アプリケーションで高利得、高効率、および高信頼性のパフォーマンスを提供します。周波数は 2,400 ~ 2,485MHz および 5,150 ~ 5,850MHz に及びます。
このシリーズの標準化され、すぐに使用できる、RoHS 準拠の設計により、設計変更が少なくなり、標準または逆極性 (RP) SMA コネクタを使用して迅速かつ簡単に実装できるようになり、製品開発と市場投入までの時間が短縮されます。幅広い周波数オプション、高利得、効率、信頼性の性能、防塵および浸水に対する IP67 定格の保護 (1m で 30 分間) により、2.4 GHz および 5 GHz の屋内および屋外の Wi-Fi での使用に最適です。ルーター、ゲートウェイ、アクセス ポイント、IoT ゲートウェイとデバイス、スマート メーター、ホーム オートメーション機器、スマート シティ インフラストラクチャ、スマート農業、マシンツーマシン (M2M) 通信、テレマティクス、構造的健全性などの Fi、Bluetooth、ISM、Zigbee アプリケーション監視と予知保全。
京セラ AVX の新しい X9001748 シリーズ IP67 定格の外部デュアルバンド Wi-Fi アンテナは、現在 180 つの部品番号で入手可能です。いずれも直線偏波と熱可塑性ポリエステル エラストマー (TPEE) レドームを備え、高さ 2 mm ±12.98 mm、0.20 mm です。直径±24mm、重さ50g。設計の柔軟性を高めるために、黒と白の SMA または RP-SMA オス コネクタも用意されています。性能の面では、これらの新しい外部デュアルバンド Wi-Fi アンテナは、ローバンド (9.00GHz) アプリケーションで 3.2Ω の給電点インピーダンス、-71dB 未満のリターン ロス、2.4dBi のピーク ゲイン、および 7.33% の平均効率を示します。高帯域 (3.6GHz) アプリケーションでリターンロスが -68dB 未満、ピークゲインが 5dBi、平均効率が 40% であり、動作温度の定格は -120°C ~ +XNUMX°C です。このシリーズのリードタイムは現在 XNUMX 週間です。
「私たちは、柔軟性を高め、実装を容易にし、市場投入までの時間を短縮するための標準化された設計、信頼性の高い堅牢なパッケージングなど、ワイヤレス デバイス エンジニアの最も重要な要件を満たす、新しい IP67 定格の外部デュアルバンド Wi-Fi アンテナを設計しました。屋外での動作、および幅広い周波数にわたるクラス最高のパフォーマンスを実現します」と京セラ AVX の EMEA マーケティング部門の RF プロダクト マネージャーである Houda Rais 氏は述べています。
京セラ AVX の新しい X9001748 シリーズ IP67 定格の外部デュアルバンド Wi-Fi アンテナの詳細については、下のボタンをクリックしてください。ご注文の際は、こちらにアクセスしてください Digi-Keyは or Mouser初。京セラ AVX の広範で拡大し続けるアンテナ ソリューションのポートフォリオの詳細については、次のサイトをご覧ください。 https://www.kyocera-avx.com/products/antennas/ または京セラAVXをダウンロードしてください アンテナ選択ガイド。その他のお問い合わせについては、www.kyocera-avx.com にアクセスするか、電子メールでご連絡ください。 お問い合わせ@kyocera-avx.com、LinkedIn、Twitter、Instagram でフォローするか、Facebook で「いいね!」するか、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 までメールしてください。