IMS 2026で最先端のRF/マイクロ波コンポーネントを展示
同チームは、薄膜スパッタリング技術に関するマイクロ波応用セミナーを開催するとともに、コンデンサ、カプラ、フィルタ、アンテナ、インダクタ、抵抗製品など、最先端のRFおよびマイクロ波コンポーネントを幅広く展示します。これらの製品は、5G、6G、IoT、航空宇宙、防衛、レーダー、衛星通信などのアプリケーションにおける、複雑なSWaP-C(サイズ、重量、電力、コスト)、性能、信頼性の課題を解決するために設計されています。

サウスカロライナ州ファウンテンイン(2026年6月8日) – 技術革新を加速させ、より良い未来を築くために設計された先進的な電子部品の世界的大手メーカーである京セラAVXは、 IMS2026IEEE国際マイクロ波理論シンポジウムとしても知られるこのシンポジウムは、今週、6月7日(日)から6月12日(金)までボストンで開催されます。
IMSは、RFおよびマイクロ波業界に特化した世界最大かつ最も権威のあるカンファレンスおよび展示会であり、参加者は最新の技術進歩、理論、実践、ツール、技術、製品、サービスに関する知識を学び、共有するユニークな機会を得ることができます。また、同業者、イノベーター、思想的リーダーとネットワークを構築し、熱管理の強化、サイズ、重量、電力、コスト(SWaP-C)の制約、ソフトウェア定義の複雑性、マルチドメインテスト、サブテラヘルツ周波数、量子性能に対する膨大な需要など、業界が現在直面している課題を共同で解決することができます。
IMS 2026には、55か国から8,400人以上の参加者が集まり、学術界、原材料、チップ設計、ソフトウェアエミュレーションから自動テスト、規制遵守、防衛システム、企業購買まで、ワイヤレス技術サプライチェーンのあらゆる分野を網羅します。また、500社以上の出展企業、14社の選抜されたスタートアップ企業、そして4つの異なるものの相互補完的なシンポジウムが統合された統一体験を提供します。 IEEE MTT-S RF集積回路(RFIC)シンポジウム (6月7日~9日)新しい IEEE MTT-S RFシステム&アプリケーション(RFSA)シンポジウム (NAIST) と IEEE MTT-S RF技術・技術(RFTT)シンポジウム (6月8日~11日) ARFTGマイクロ波測定会議 (6月12)。
の一環として、 IEEE MTT-S RF技術・技術(RFTT)シンポジウム6月11日木曜日、京セラAVXの主席研究エンジニアであるジョナサン・ヘール氏がマイクロ波応用セミナーを開催します。薄膜スパッタリング技術を用いた新たなバイアスオプションの創出これは、薄膜材料科学と広帯域RF回路レイアウトの間のギャップを埋め、マイクロ波設計エンジニアが信号の完全性やDCバイアス効率を犠牲にすることなく、物理的な基板の制約を克服するのに役立ちます。
ジョナサンは、京セラAVXの先進RF製品担当副社長のマリアンヌ・ベロリーニ、チーフサイエンティストのジョー・ホック、テクニカルセールスマネージャーのクリスティン・マカリスター、アソシエイトプロダクトマーケティングマネージャーのカリ・トッドと共に、京セラAVXの展示会(ブース番号16075)に参加し、さまざまな製品を展示する予定です。 コンデンサ, カプラ, フィルター, アンテナ, インダクタ, 抵抗製品 5G、6G、IoTアプリケーションにおける高周波、超低損失、高密度性能、および航空宇宙、防衛、レーダー、衛星通信アプリケーションにおける安定性、高信頼性、ミッションクリティカルな性能を実現するように設計されています。
京セラAVX IMS 2026の展示ハイライトは以下のとおりです。
- RFおよびマイクロ波コンデンサ RF(3kHz~1GHz)、マイクロ波(1~300GHz)、光、高RF電力アプリケーションで最適な性能を発揮するように設計および製造されており、消費者、商業、産業、電気通信、自動車、軍事、航空宇宙、宇宙、医療産業など、幅広い分野に及んでいます。 新たに拡充された550/560シリーズ超広帯域コンデンサのラインナップこれらは、高速・高帯域幅の光通信システムに対する市場横断的な需要の急増に対応するために構築されたものである。
- 薄膜方向性結合器、 以下のような DB0402 3dB 90°ハイブリッドカプラ高度な多層技術を活用し、低挿入損失、高アイソレーション、シームレスな信号分配、優れた指向性など、卓越した高周波性能を堅牢で超小型の筐体で実現し、信頼性の高い自動組み立てをサポートする。
- EMIフィルター、ローパスフィルター、ハイパスフィルター、バンドパスフィルター、およびフィードスルーフィルター 高精度、小型、信頼性の基準が厳しいアプリケーションにおいて、RFおよびマイクロ波周波数帯で優れた性能を発揮するように設計されています。 BP1206およびBP2816シリーズ薄膜バンドパスフィルタこれらは、高密度なプリント基板を使用する高出力通信、軍事、航空宇宙、医療、および民生用電子機器など、幅広い用途において、非常に再現性と信頼性の高いRF性能を実現します。
- アンテナ 自動車、産業、IoT、消費者、医療、輸送、ネットワーク業界に及ぶ幅広いアプリケーションでのワイヤレス接続を容易にするように最適化されています。これには、AEC-Q200 要件に厳密にテストされた高信頼性標準および超小型チップアンテナなどが含まれます。 シリーズ オールインワン(LTE、GNSS、NTN)組み込み型車載ブロードバンドアンテナと 2.4GHz車載コーナーチップアンテナ.
- RFおよびマイクロ波インダクタ 高周波通信、航空宇宙、防衛、高速データシステムといった重要な分野において、最適な効率性、精密なインピーダンス制御、優れた省スペース性、信頼性、信号完全性、低損失性能を実現するように設計されています。
- 減衰器、抵抗器、および終端器 回路性能の最適化、エネルギー効率の向上、そして産業、自動車、民生用電子機器、医療機器など幅広い用途における卓越した精度、安定性、信頼性を実現するように設計されています。
京セラAVXのIMS 2026展示会および、テスト済みで実績があり、世界的に信頼されているRFおよびマイクロ波製品の幅広いセレクションに関する詳細については、以下をご覧ください。 コンデンサ, カプラ, フィルター, アンテナ, インダクタ, 抵抗製品 — 埋め込みリンクにアクセスするか、6月7日~12日にボストンで開催されるイベントのブース#16075までお越しください。これらの製品およびその他の京セラAVXコンポーネントとソリューションのご注文は、 お近くの営業担当者にご連絡いただくか、弊社の信頼できる販売代理店までお越しください。.
京セラAVXの詳細については、こちらをご覧ください。 https://www.kyocera-avx.com/、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, X(ツイッター), Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。