電源入力デカップリングにおける積層セラミックコンデンサ (MLC) によるノイズ抑制の向上
作者: アーチ・マーティン | R・ケネス・キーナン
要約:
表面実装設計向けに新しいデカップリング技術が提案されており、回路レベルのデカップリング コンデンサとして 0.1 µF MLC を使用し、基板レベルの電源入力コンデンサとしてタンタルの代わりに 1.0 µF ~ 10 µF MLC を使用することが推奨されています。各 PCB 上の MLC と単一システム レベルのタンタルまたはアルミニウムのこの組み合わせは、おそらく最適な配置です。性能は向上しますが、コストは増加しません。
テクニカルペーパーをダウンロード
表面実装設計向けに新しいデカップリング技術が提案されており、回路レベルのデカップリング コンデンサとして 0.1 µF MLC を使用し、基板レベルの電源入力コンデンサとしてタンタルの代わりに 1.0 µF ~ 10 µF MLC を使用することが推奨されています。各 PCB 上の MLC と単一システム レベルのタンタルまたはアルミニウムのこの組み合わせは、おそらく最適な配置です。性能は向上しますが、コストは増加しません。