広い電圧範囲でのMnO2タンタルコンデンサのESRの改善

広い電圧範囲でのMnO2タンタルコンデンサのESRの改善
作者: I. ホラチェク | T・ゼドニチェク | M.コマレク | J. トマスコ | S.ゼドニチェク | WAミルマン | J.シクラ | J. フラヴカ
要約:
スイッチモード電源、マイクロプロセッサ、およびデジタル回路アプリケーションにおける共通の傾向の 2 つは、より高い周波数で動作しながらノイズの低減を達成することです。これを実現するには、等価直列抵抗 (ESR) が低く、静電容量が大きく、信頼性の高い部品が必要です。新世代の低 ESR タンタル チップ コンデンサは、非常に低い部品 ESR を可能にする低抵抗率 MnO2 電解質を利用して開発されました。 MnO125 テクノロジーは、XNUMX ~ XNUMX ボルトの広い電圧範囲で、優れたフィールド性能、環境安定性、および高い電気的および熱的ストレス耐性を提供します。コンデンサは、最大 XNUMX°C の温度で動作するように設計されています。
テクニカルペーパーをダウンロード