サウスカロライナ州ファウンテンイン (17 年 2015 月 9176 日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーである AVX Corporation は、実績のある 9176 シリーズ圧接コネクタ (IDC) のシングル コンタクト バージョンを導入しました。これは、信頼性の高いコネクタを提供することで広く認められています。 、さまざまな過酷な環境用途における気密性の高い電線対基板接続。コンタクトと設置面積に関して既存の 9176 シリーズ コネクタと下位互換性がある新しい 65-25X シングル タイン IDC コンタクトは、シリーズで知られているのと同じ堅牢で信頼性の高い性能を発揮しながら、コストを 50%、幅を 2.5% 削減します (5.0mm 対.10mm)、高さは 5.05% (5.6mm 対 XNUMXmm) 増加します。後者はシャドウイングの防止に役立つため、SSL アプリケーションにとって特に価値があります。
新しい 9176-65X シリーズ コンタクトは、SSL、スマート グリッド、スマート メーター、機械制御、商業ビル制御、産業用制御、医療、輸送市場の顧客の厳しいコスト対パフォーマンス目標を満たすように設計されており、多目的キャップも備えています。自動配置前にコンタクトを所定の位置に保持し、ワイヤ終端用の組み立てツールとして機能し、手はんだ付け、圧着、および XNUMX ピース コネクタに関連するコストを効果的に削減します。
「最初に 9176 シリーズを開発したとき、市場は最大 10A の電流定格を要求したため、デュアル IDC タインを使用しました。ただし、現在の市場の需要は主に 3 ~ 5A の範囲であり、当社は常に市場価格の圧力にさらされているため、より低い電流定格を満たし、コストを削減するためにシングルタイン 9176 IDC を開発しました」と、同社の製品マネージャーの Tom Anderson 氏は述べています。 AVX。 「そのため、新しい 9176-65X シリーズの製品テストで、9AWG ワイヤで最大 18A を達成できることが実証されたとき、私たちは驚きました。通常、周囲温度を超えると電流レベルが制限されます。したがって、単一のタインで 9A 定格を達成できるという事実は、接触抵抗が 3mΩ 未満であり、熱の蓄積を効果的に軽減する、当社の IDC の高品質設計の真の証拠です。」
新しい 600-5X シリーズ コンタクトは、9 VAC、40 ~ 125 A、-9176 °C ~ +65 °C の動作温度に対応し、24 ~ 18 AWG ワイヤに対応し、最大限の柔軟性を実現する 22.2 つの構成 (ストップ エンド キャップとスルー ワイヤ) で利用可能です。キャップ)、防水性能を高めるためにポッティングまたはオーバーモールドすることができます。このシリーズは、自動車レベルの衝撃、振動、温度サイクルに対してテストされており、RoHS 準拠でもあり、UL と CAN/CSA CXNUMX の両方の認証を取得しています。このシリーズは即時製品統合が可能で、シングルコンタクトの自動配置と SMT リフロー用にテープアンドリールパッケージ化されています。
AVX の 9176-65X シリーズ シングル タイン IDC コンタクトの詳細については、次のサイトを参照してください。 こちら 製品データシートをダウンロードするには、 AVX インターコネクトの詳細については、Tom Anderson までお問い合わせください。 [メール保護]。その他のお問い合わせについては、こちらをご覧ください www.avx.com、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。