密閉型 230°C MnO2 タンタル コンデンサ
作者: T. ゼドニチェク | M.バイラー | J. ペトルジレック | I.ピンウィル
要約:
石油やガスの探査掘削などの特定の電子アプリケーションでは、これまで以上に高い動作温度が継続的に要求されています。最近、動作温度要件が 200°C から 230°C に上昇し、動作寿命が数時間から 125 時間以上に延長されました。このニーズは、石油掘削ヘッドとセンサーの継続的な開発、およびより深い掘削またはより困難な地質条件での掘削へのそれらの使用に関連しています。高い静電容量値を持つコンデンサは、これらのアプリケーションで使用される電子基板の一般的な部品ですが、175°C/175°C を超えると、利用可能なコンデンサの選択肢は非常に限られます。タンタル SMD コンデンサ技術は 200°C までの動作で信頼性が証明されており、200°C までの特別な設計の選択肢は限られています。最長 230°C までの長寿命湿式タンタル コンデンサは、複数の供給源から利用できます。また、単一供給源からは最大 2°C まで動作寿命が短くなります。密封された MnO230 タンタル コンデンサは、堅牢で安定した堅牢な設計と組み合わせて、1°C で独自の長寿命安定性を提供する能力を実証しています。 [2]。この文書で説明する次のテストと開発では、200°C を超える温度での固体密閉 MnO230 タンタル コンデンサの基本的な動作について説明します。 230℃で長時間暴露すると、印加電圧に応じて、ある種の「摩耗」が観察されます。それにも関わらず、コンデンサの基本性能は、1000% の電圧ディレーティングで 50°C、200 時間の連続動作寿命という「クラス最高」の要件を満たしています。この論文では、これらのコンデンサで 230°C を超える温度で観察される「摩耗」現象と、さまざまな電圧ディレーティングが XNUMX°C での動作寿命に及ぼす影響について説明し、要約しています。
テクニカルペーパーをダウンロード
石油やガスの探査掘削などの特定の電子アプリケーションでは、これまで以上に高い動作温度が継続的に要求されています。最近、動作温度要件が 200°C から 230°C に上昇し、動作寿命が数時間から 125 時間以上に延長されました。このニーズは、石油掘削ヘッドとセンサーの継続的な開発、およびより深い掘削またはより困難な地質条件での掘削へのそれらの使用に関連しています。高い静電容量値を持つコンデンサは、これらのアプリケーションで使用される電子基板の一般的な部品ですが、175°C/175°C を超えると、利用可能なコンデンサの選択肢は非常に限られます。タンタル SMD コンデンサ技術は 200°C までの動作で信頼性が証明されており、200°C までの特別な設計の選択肢は限られています。最長 230°C までの長寿命湿式タンタル コンデンサは、複数の供給源から利用できます。また、単一供給源からは最大 2°C まで動作寿命が短くなります。密封された MnO230 タンタル コンデンサは、堅牢で安定した堅牢な設計と組み合わせて、1°C で独自の長寿命安定性を提供する能力を実証しています。 [2]。この文書で説明する次のテストと開発では、200°C を超える温度での固体密閉 MnO230 タンタル コンデンサの基本的な動作について説明します。 230℃で長時間暴露すると、印加電圧に応じて、ある種の「摩耗」が観察されます。それにも関わらず、コンデンサの基本性能は、1000% の電圧ディレーティングで 50°C、200 時間の連続動作寿命という「クラス最高」の要件を満たしています。この論文では、これらのコンデンサで 230°C を超える温度で観察される「摩耗」現象と、さまざまな電圧ディレーティングが XNUMX°C での動作寿命に及ぼす影響について説明し、要約しています。