京セラAVX、高品質、低ノイズの水晶周波数制御製品の新設備に着工

49,000平方フィートの新しい製造および設計センターにより、同社は世界的な軍事、航空宇宙、産業、通信、自動運転車、および商業の急速に進化する需要を満たすように設計された数百万の最先端の高精度タイミングおよび周波数制御製品を生産できるようになります。ドローンアプリケーション。

サウスカロライナ州ファウンテンイン (15 年 2024 月 XNUMX 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された高度な電子部品の世界的大手メーカーである京セラ AVX は、最近、京セラ AVX コンポーネンツ コーポレーション (エリー) の新しい製造の起工式を開催しました。高品質、低ノイズの水晶周波数制御製品の設計センターです。

新しい施設は、 ペンシルベニア州立大学エリー校のナレッジ パーク ペンシルバニア州エリーのペンシルベニア州立ベーレンドキャンパスに位置する、先進的な知識主導型ビジネスのための研究開発ハブ。 49,000 平方フィートの新しい施設の工事は 17 年 2024 月 12 日に開始されました。公式の起工式は2024年30月2025日に行われた。 XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日にオープンする予定です。

京セラ AVX が Bliley Technologies の資産を買収 — 90 年以上の研究開発経験と、地球低軌道 (LEO) および静止赤道軌道 (GEO) アプリケーションにおける 65 年以上の宇宙遺産を持​​つ、革新的な低ノイズ周波数制御製品の設計と開発の世界的リーダー — 2023年XNUMX月に。

ナレッジ パークにある京セラ コンポーネンツ コーポレーション (エリー) の新しい施設は、世界的な軍事、航空宇宙、産業、通信、その他の急速に進化する需要を満たすために設計された、最先端の高精度タイミングおよび周波数制御製品の開発を促進するように設計されたハイテク スペースです。自動運転車や商用ドローンのアプリケーションなど。 49,000平方フィートのスペースには、エンジニアリングラボ、環境試験ラボ、音に敏感な測定室、ISOクラス7およびクラス8のクリーンルームが備えられ、LEOおよび中地球軌道(MEO)用途での使用が承認された部品の大量生産をサポートします。そして、より高品質でより高精度の製品歩留まりを保証する自動化されたテストおよび組立装置。また、ペンシルバニア州立大学ベーレンド社との継続的な協力もサポートし、革新的な製品および技術ソリューションの継続的な進歩を促進し、ハイテクエンジニアリング人材の創出を促進します。

この新しい施設が完成すると、特許を取得し、現時点で比類のない低電力オーブン制御水晶発振器(OXCO)を年間 1.2 万個以上生産できるようになります。OXCO は、微小電気機械システム(MEMS)と比較して優れたホールドオーバー性能を提供します。また、さまざまな温度補償水晶発振器 (TXCO)、電圧制御水晶発振器 (VCXO)、高精度の AT、SC、IT、FC カット水晶、水晶、チタン酸ジルコン酸鉛 (PZT) も生産します。 )、ニオブ酸リチウム、ランガタ酸リチウム、オキソホウ酸イットリウム カルシウム (YCOB) トランスデューサー ブランクのほか、Bliley Technologies と KYOCERA AVX IP に基づく一連の革新的な新製品を提供します。これらの高品質で低ノイズの水晶周波数制御製品は、位相ノイズを効果的に抑制し、ランダムな微振動に堅牢に耐え、低重力環境に確実に耐え、最高の周波数安定性を維持し、高速で幅広い温度変化に耐えることができるため、不可欠なソリューションとなります。ますます拡大する洗練されたエレクトロニクス用途に対応します。また、ASD9100 Rev D および ISO 9001、J-STD-001 Class 3、IPC-A-610、IPC-7711、および IPC-7721 の認定も受けており、MIL-PRF-55310 の認定を受けており、国際武器取引に準拠しています。規制 (ITAR)、REACH および RoHS 指令、MIL-STD-883B、MIL-STD-202、および MIL-O-55310 の環境および認定試験規格。

「ペンシルベニア州立ベーレントの美しいナレッジパークキャンパスに建設中の京セラコンポーネンツコーポレーション(エリー)の新しい製造・設計センターは、当社の現在のクリーンルーム能力を3倍にし、ニーズを満たすように最適化された信頼性の高い周波数制御製品を量産できるようになります。」京セラ AVX クリスタルズの副社長兼シニア ディレクターである Keith Szewczyk は次のように述べています。 「これにより、Bliley を世界的リーダーにしたのと同じ高品質の電子部品をより多く生産できるようになり、Bliley と KYOCERA AVX IP の両方に基づいた新製品の設計と開発も可能になります。これには、当社の低消費電力を組み合わせた技術も含まれます。」この技術とブライリーの水晶技術を組み合わせて、次世代の高精度タイミング製品を作成します。したがって、私たちはこの新しい開発の正式な着工を祝うことができて興奮しており、来春に扉が開き、生産ラインが開始されることを楽しみにしています。」

KYOCERA AVX Components Corporation (Erie) とその高品質、低ノイズの水晶デバイスの詳細については、次のサイトをご覧ください。 https://www.kyocera-avx.com/products/crystal-devices/。 京セラAVXの詳細については、こちらをご覧ください。 https://www.kyocera-avx.com/、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, Twitter, Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。