サウスカロライナ州ファウンテンイン (14 年 2015 月 1206 日) — 高度な受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーである AVX Corporation は、新しい 1 チップ サイズと広範な新しい電圧、クランプ電圧、およびエネルギー定格を Glass Encapsulated TransGuard® およびTransGuard Automotive シリーズ積層バリスタ。連続ツェナー ダイオードと同様の非線形の双方向電圧電流 (V-I) 特性を備えた酸化亜鉛 (ZnO) ベースのセラミック半導体デバイスで構成されており、どちらの積層バリスタ シリーズも双方向の過電圧保護を提供します。単一の SMT パッケージで EMI/RFI 減衰を実現し、高電流およびエネルギー処理能力を示し、酸、塩、塩素フラックスなどの過酷な環境やプロセスに対する耐性を強化するためにガラス封止されています。どちらのシリーズも、ESD ストライクに対する 200nS 未満の応答時間、マルチストライク機能、低リーク、および優れたはんだ付け性を示します。また、AEC-QXNUMX 認定の TransGuard Automotive シリーズは、高い信頼性のパフォーマンスと高いエネルギー吸収 (ロード ダンプ) も提供します。
1206 つのチップ サイズ (1210、1812、2220、および 0.4) があり、エネルギー定格は 12 ~ 150J、ピーク電流定格は 2,000 ~ 16A で、ガラス封止 TransGuard および TransGuard Automotive シリーズ多層バリスタはどちらも使用に最適です。 DC モーター、センサー、リレーのアプリケーションに加えて、ガラス封止が提供する不浸透性保護の恩恵を受けることができる他の多くの過酷な環境のアプリケーションでも使用できます。新たに 85 ~ 16V の定格を備えたガラス封止型 TransGuard シリーズは、商業、産業、および専門的な幅広い用途に加え、アラーム、コントローラー、スマート グリッド、および IC 保護アプリケーションでの使用にも適しています。新たに定格 65 ~ 25V、最大 200J のロード ダンプ エネルギー定格を備えたガラス封止型 TransGuard Automotive シリーズは、AEC-QXNUMX の認定を受けており、商用、ハイブリッド電気 (HEV)、プラグイン ハイブリッド電気 (PHEV)、内燃機関 (ICE) 車両、電気制御ユニット (ECU)、LIN BUS、その他のさまざまな自動車アプリケーションに使用されます。
「当社のガラス封止 TransGuard および TransGuard Automotive シリーズ バリスタは、ESD、雷、誘導スイッチング、自動車関連の過渡現象によって引き起こされる電圧過渡現象から最先端の双方向回路保護を提供する、独自の高エネルギーモノリシック多層構造を特徴としています」 、その他の障害、およびオフステートでの EMI/RFI 減衰が考えられます」と AVX のテクニカル マーケティング マネージャー、Jiri Machanicek 氏は述べています。 「36 個の新しいコンポーネントが大幅に追加され、組み合わせたシリーズに 70% 以上のオプションが追加され、独自の高信頼性回路保護機能がさらに広範囲のさらに高エネルギーおよび高電流アプリケーションに拡張されます。」
RoHS 準拠で、動作温度範囲は -55°C ~ 125°C です。ガラス封止された TransGuard および TransGuard Automotive シリーズの多層バリスタは両方とも、自動配置用の 7 インチまたは 13 インチのテープおよびリールに Ni/Sn メッキ端子が付いています。 。
部品は 1206 ~ 2220 のケース サイズで入手可能で、13 ~ 16V の 85 種類の電圧定格、0.4 ~ 12J のエネルギー定格、150 ~ 2,000A のピーク電流定格を備えています。さらに、TransGuard Automotive シリーズ部品は、1.5 ~ 25J の範囲のロード ダンプ エネルギー定格と 27.5 ~ 48V の範囲のジャンプ スタート電圧定格で利用できます。
詳細はこちらをご覧ください。 ガラス封入されたTransGuard® TransGuard® オートモーティブ シリーズ データシート用。その他のお問い合わせについては、こちらをご覧ください www.avx.com、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。