New: 京セラ AVX が第 2 世代 PrizmaCap スーパーキャパシタをリリース

新しい第 XNUMX 世代 PrizmaCap スーパーキャパシタは、第 XNUMX 世代 PrizmaCap よりも高い静電容量、電圧、エネルギー密度を実現し、より広い動作温度範囲にわたって高い信頼性を示します。 理想的なアプリケーションは、医療、消費者、商業、産業用エレクトロニクス業界に広がります。

サウスカロライナ州ファウンテンイン (26 年 2023 月 XNUMX 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された先進的な電子部品の世界的大手メーカーである京セラ AVX は、堅牢で高容量、高信頼性のスーパーキャパシタの PrizmaCap 製品ラインを拡張しました。 XNUMX つの新しい Gen II シリーズのリリース。

新しい第 XNUMX 世代 PrizmaCap スーパーキャパシタは、角柱状電気化学二重層キャパシタ (EDLC) としても知られ、第 XNUMX 世代 PrizmaCap よりも高い静電容量、電圧、エネルギー密度を実現し、より広い動作温度範囲にわたって高い信頼性を示します。 Gen II PrizmaCap スーパーキャパシタは、同じ端から延びる固定位置端子を備え、手はんだ付けと互換性のある、頑丈で軽量かつ薄型の SMT パッケージも特徴としています。

新しい PrizmaCap SCP 2.5V シリーズ スーパーキャパシタは、京セラ AVX スーパーキャパシタの中で最も低いプロファイルと最も広い動作温度範囲を実現します。 これらの動作温度は、40 V で -65 °C ~ +2.5 °C、40 V にディレーティングされた場合は -85 °C ~ +2.0 °C までとなります。 新しい PrizmaCap SCP 2.5V HT シリーズ スーパーキャパシタは、京セラ AVX スーパーキャパシタの中で最も低いプロファイルと最も高い動作温度を実現します。 これらの動作温度は、25 V で -65 °C ~ +2.5 °C、25 V にディレーティングされた場合は -105 °C ~ +2.0 °C までとなります。

どちらのシリーズも寸法は 50mm x 46mm (長さ x 幅) で、最大厚さは 2.3F パーツで 6、2.8F パーツで 13mm、3.4F パーツで 20mm です。 定格は 2.5V で、S レベルの許容誤差 (+30%/-10%) を示し、ライフサイクル、高温負荷寿命、温湿度特性、耐振動性に関する高信頼性試験によって裏付けられています。

Gen II PrizmaCap スーパーキャパシタは、パルス電力処理、エネルギー貯蔵、電力保持、およびバッテリ アシストを必要とするアプリケーションで使用するために設計されており、単独で使用することも、一次バッテリや二次バッテリと組み合わせて使用​​することもでき、バックアップ時間の延長とバッテリ寿命の延長を実現します。 、必要に応じて瞬時電力パルス。 理想的なアプリケーションには、医療機器、タブレット、電子書籍リーダー、IoT および IIoT デバイス、VR ウェアラブル、ハンドヘルド電子機器、Bluetooth キーボード、電源周辺機器などがあります。

これらは鉛フリー互換性があり、IEC 62391-2-2006、UL 810A、RoHS、および REACH 要件に準拠しており、トレイ パッケージで出荷されます。 標準部品の納期は現在 18 週間ですが、カスタム設計の場合は異なります。

京セラ AVX の新しい第 II 世代 PrizmaCap シリーズ スーパーキャパシタの詳細については、下の製品詳細ボタンをクリックしてください。 ご注文の際は、こちらをご覧ください DigikeyMouser初。 その他のお問い合わせについては、こちらをご覧ください https://www.kyocera-avx.com/、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, Twitter, Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。