新開発のFFLKシリーズDCフィルタリングフィルムコンデンサは、幅広いサイズ、定格電圧、静電容量値において、高い体積効率、耐久性、コスト削減を実現し、要求の厳しい牽引用途において、競合するDCフィルムコンデンサやアルミ電解コンデンサを凌駕する性能を発揮します。

サウスカロライナ州ファウンテンイン(2026年4月20日) – 技術革新を加速させ、より良い未来を築くために設計された先進的な電子部品の世界的大手メーカーである京セラAVXは、新しい牽引グレードのFFLKシリーズDCフィルタリングコンデンサを発売しました。
新しい牽引グレードFFLKシリーズDCフィルタリングフィルムコンデンサ これらの製品は、高出力、高温、高衝撃・高振動などの危険にさらされる産業用モータ制御や電気自動車のトラクションシステムなど、要求の厳しいDCフィルタリング用途において、安全で信頼性の高い長寿命性能を発揮するように設計されています。また、京セラAVXおよび競合他社の同等のDCフィルタリングコンデンサよりも小型の筐体でより高い電流処理能力を実現し、一般的な商用グレードのソリューションよりも堅牢で、代替ソリューションよりも経済的です。
FFLKシリーズコンデンサは、円筒形のアルミ製筐体を採用し、ドライまたはウェットのメタライズドポリプロピレンフィルム、UL94 V-0規格の自己消火性熱可塑性樹脂、M6またはM10メス型コネクタ、あるいはM8またはM20オス型コネクタ、および機械式取り付けボルトを備えています。1976年に京セラAVXが開発・特許取得した独自の誘電体フィルムは、隣接する電極を蒸発させることで誘電破壊を隔離・中和する、制御された自己修復機能を備えています。これにより、短絡を防ぎ、致命的な故障を回避し、時間の経過に伴う静電容量の緩やかな低下を除けば、コンデンサの正常な動作を維持します。
新製品FFLKシリーズは、幅広いサイズ、定格電圧、静電容量値を取り揃えて発売されました。円筒形のケースは高さ130~340mm、直径85~116mmです。ドライセグメントメタライズドポリプロピレンフィルムを採用したモデルは900~1,900VDC、ウェットメタライズドポリプロピレンフィルム(ただし遊離油なし)を採用したモデルは2,000~3,800VDCの定格電圧に対応しています。静電容量値は25~3,020µF±10%です。
本シリーズは、電力電子機器、鉄道用途、環境試験、可燃性に関するすべての関連するIEC、UL、EN、およびRoHS規格と指令に準拠しており、定格電圧範囲、-40℃から+95℃までの動作温度、および70℃のホットスポット温度を含む規定されたパラメータ内で動作する場合、100,000万時間の寿命が保証されています。
新シリーズの幅広いラインナップは、高い体積効率、経済性、そして要求の厳しい牽引用途における安全で信頼性の高い長寿命性能といった利点と相まって、産業機械および車両市場における幅広い用途を可能にします。
「当社の新しい牽引用途向けFFLKシリーズDCフィルタリングコンデンサは、当社製品および競合他社製品の同等製品と比較して、小型でコスト効率が高く、性能と堅牢性に優れています。また、単一の部品番号で幅広い電圧範囲に対応し、サイズ、コスト、電力処理能力、耐久性、安全性、仕様といった一般的な課題を解決します」と、京セラAVXの製品マーケティングマネージャー、ペリン・ハーディー氏は述べています。「当社の誘電体フィルムの制御された自己修復機能は、すべての誘電体フィルムに固有の基本的な自己修復機能をはるかに凌駕しており、FFLKシリーズは過酷な牽引用途において、競合するほとんどのDCフィルタリングフィルムコンデンサよりも優れています。また、このシリーズは、これらの用途においてアルミ電解コンデンサを大幅に上回り、ESRが低く、RMS電流が非常に高いため、はるかに高いサージ電圧に確実に耐え、長寿命を実現します。」
詳細については 京セラAVXの新製品FFLKシリーズDCフィルタリングコンデンサ、チェックアウト データシート 京セラAVX中電力フィルムコンデンサカタログご注文は、DigiKey、Farnell、またはMouser Electronicsのウェブサイトをご覧ください。
の詳細については 京セラAVXの幅広いパワーフィルムコンデンサおよびチップフィルムコンデンサ製品群含みます 中電力フィルムコンデンサ の AC (NAIST) と DCフィルタリング, チューニング, 保護 応募をご希望の方は、ここに埋め込まれているリンクをご覧ください。
京セラAVXの詳細については、こちらをご覧ください。 https://www.kyocera-avx.com/、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, X(ツイッター), Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。