新しい 9155-250 シリーズ バッテリ コネクタは、優れた電気的および機械的性能を提供し、医療、産業、ネットワーキング、家庭用電化製品の幅広い用途で高い動作温度と高い嵌合サイクルの両方に確実に耐えます。
ファウンテン イン、サウスカロライナ州 (21 年 2020 月 XNUMX 日) – AVX株式会社先進的な電子部品と相互接続、センサー、制御、およびアンテナ ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーである同社は、実績のある製品範囲を拡張しました。 基板対基板バッテリーコネクタ 新しい 9155-250 シリーズの追加により、他の 9155 ファミリと同様に、最大 5,000 回の嵌合に対応する過酷な高温の医療、産業、ネットワーキング、および家庭用電化製品のアプリケーションで信頼性の高い電気的および機械的接続を実現します。サイクル。新しい 9155-250シリーズ バッテリーコネクタには、高さ 3.6 mm のハロゲンフリー、高温 UL94 V-0 ナイロン絶縁体、公称作動高さ 4.5 mm、3 mm ピッチでそれぞれフル 2.5A 定格の XNUMX ~ XNUMX 個の金メッキベリリウム銅接点、RoHS が装備されています。 -準拠の純錫オーバーニッケル PCB テール、および確実な機械的取り付けのための大きな SMT 取り付け領域。また、広範な構成とアプリケーションへの適合性を実現するためにエンドツーエンドで積み重ね可能であり、自動処理のためにテープとリールにパッケージ化されています。このシリーズの理想的な用途には、医療監視機器、使い捨てカートリッジ、産業用プログラミング モジュールなどのドッキングまたはクレードル充電を必要とする幅広いハンドヘルドおよびポータブル デバイスのほか、バッテリ バックアップや POS 端末を必要とするインターネット アプライアンスが含まれます。 。
「AVX には、バッテリー コネクタの設計、開発、供給において 25 年以上の経験があり、優れた電気的および機械的性能を実現し、高信頼性の接続を維持し、重要な用途の幅広い範囲で高い動作温度と高い嵌合サイクルの両方に確実に耐えることが証明されています。 AVX の製品マーケティング マネージャー、Ara Zadoorian 氏は次のように述べています。 「当社の新しい 9155-250 シリーズの高さおよびピッチが低減されたバッテリー コネクタは、当社の 9155 シリーズの特性と機能をさらに拡張し、さらに広範なアプリケーションへの適合性を可能にし、他のファミリーと同様に、独自のアプリケーションに合わせてカスタマイズすることもできます。 -特定の要件。"
新しい 9155-250 シリーズ バッテリ コネクタは、-3 °C ~ +125 °C の動作温度で、接点あたり 5,000 A、40 VAC、125 サイクルの耐久性を備えています。このシリーズの標準リードタイムは XNUMX 週間です。
AVX の 9155-250 シリーズ バッテリー コネクタの詳細については、下の製品ページ ボタンをクリックしてください。ご注文の際は、こちらにアクセスしてください 矢印エレクトロニクス, 分散型マイクロテクノロジー (DMTL), Mouser Electronicsまたは 株式会社TTI。その他のお問い合わせについては、www.avx.com にアクセスするか、電子メールでご連絡ください。 お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, Twitter, Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。