新しいアンテナ バンド スイッチング評価ボードは、家庭用電化製品、IoT、産業用の広範な低周波および高周波 RF アプリケーション向けに、デバイス設計の反復回数を削減し、精度を向上させ、製品の市場投入までの時間を短縮するように設計されています。 、医療、組み込みシステム、ユーティリティ市場。

サウスカロライナ州ファウンテンイン (5 年 2022 月 2022 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された高度な電子部品の世界的大手メーカーである京セラ AVX は、アンテナバンドスイッチング性能をテストするための業界初の評価ボードを CES XNUMX で発表します。ラスベガス。新しいアンテナ バンド スイッチング評価ボード (1004795-EC646-01) は、組み込みのユニバーサル ブロードバンド FR4 LTE/LPWA アンテナ (1004795)、Ether Switch & Tune™ チップセット (EC646) バンド切り替えまたは絞り調整用、RF スイッチに電力を供給するバッテリー ホルダー、メス SMA コネクタ、および標準サイズの IoT デバイスのアンテナ性能をテストするために最適化された小型 (45.5 x 60 mm) 評価ボードが含まれます。デバイス設計の反復回数を削減し、精度を向上させ、低帯域および高帯域周波数 (698 ~ 960 MHz および 1.71 ~ 2.17 GHz) 4G、5G、ブロードバンド LTE、LTE Cat 向けに製品の市場投入までの時間を短縮するように設計されています。 -M、NB-IoT、セルラー LPWA アプリケーション (セルラー ヘッドセットやタブレット、ハンドヘルド電子機器、組み込み設計、テレマティクス、追跡、オンボード診断 (OBD-II) システム、産業用 M2M、IoT、ヘルスケア、ホーム オートメーションなど)そしてスマートグリッドデバイス。
IoT デバイスはかなり小型になる傾向があり、コンパクトで実装密度の高い PCB は、携帯電話やその他の最新の RF 電子機器で広く採用されているものの、影響を受けやすいパッシブ モノポールおよび平面逆 F アンテナ (PIFA) の帯域幅と効率性能を大幅に低下させる可能性があります。位置ベースのパフォーマンスの変化や周囲との相互作用により、高密度 PCB レイアウトがさらに複雑になる可能性があります。帯域切り替えが可能なアクティブ アンテナ (アパーチャ チューニングとも呼ばれます) は、周波数帯域をアクティブに切り替えることで、パッシブ アンテナよりも広い周波数範囲をカバーします。さらに、パッシブ アンテナと同じ周波数をカバーできるアクティブ アンテナは、コンパクトで高密度のデバイスに適した小さなフォーム ファクターを備えており、同じサイズでパッシブ アンテナよりも多くの周波数帯域をカバーします。さらに、KYOCERA AVXアクティブアンテナ、 組み込みのユニバーサルブロードバンド FR4 LTE アンテナと同様 に雇用されている 新しいアンテナバンドスイッチング評価ボードは、特許取得済みの絶縁型磁気双極子 (IMD) テクノロジーを搭載しており、設計の柔軟性を高めるためのグランド プレーンと禁止領域のサイズ要件の削減、周囲のコンポーネントとの相互作用の低減による優れた RF フィールド封じ込め、効率の向上など、独自のサイズと性能の利点を提供します。 、利得、分離、指向性の特性が競合ソリューションより優れており、より優れたリターンロスと最小限の干渉で信頼性の高い接続を実現します。
新しい京セラ AVX アンテナ バンド スイッチング評価ボードは RoHS 準拠で、寸法は 45.5 mm x 60.0 mm、重量は 10.5 グラムで、動作温度は -40 °C ~ +85 °C までと定格されています。 -2.5dB 未満のリターンロス、50Ω の不平衡給電点インピーダンス、直線偏波、および 2.0W 連続波 (CW) 電力処理を示します。低帯域周波数では、アンテナ バンド スイッチング評価ボードは、-3.67dBi ~ -1.75dBi の範囲のピーク ゲインと 18 ~ 30% の範囲の平均効率を示します。具体的には、3.67 ~ 18MHz (RF890) で -960dBi および 1%、 2.77 ~ 22MHz (RF700) で -800dBi および 2%、2.76 ~ 20MHz (RF700) で -750dBi および 3%、1.75 ~ 30MHz (RF790) で -890dBi および 4%。 1.71 ~ 2.17 GHz の高帯域周波数では、RF1.95 でピーク 60dBi および 3% を示します。
「新しい京セラ AVX アンテナ バンド スイッチング評価ボードは、世界のエレクトロニクス市場で入手可能なこの種の最初のものであり、RF 設計エンジニアがアンテナのサイズ、性能、エミッションを最適化し、デバイス設計の反復回数を削減し、顧客や顧客の満足度をより簡単に高めるのに役立ちます。」規制仕様を遵守し、製品の市場投入までの時間を短縮します」と京セラ AVX アンテナ担当グローバル マーケティング マネージャーのカルメン レドンド氏は述べています。 「また、IoT デバイスのパフォーマンスをテストするのに最適なサイズで、特許取得済みの IMD テクノロジーと Ether Switch & Tune チップセットを備えた高性能ユニバーサル ブロードバンド FR4 LTE アンテナを含む実績のある KYOCERA AVX コンポーネントを備えており、家庭用電化製品のテストに最適です、産業、医療、IoT、組み込みシステム、セルラーヘッドセットとタブレット、ハンドヘルドエレクトロニクス、組み込み設計、テレマティクス、追跡、オンボード診断 (OBD-II) システム、産業用 M2M、IoT、ヘルスケアなどのユーティリティ市場アプリケーション、ホーム オートメーション、698 ~ 960 MHz および 1.71 ~ 2.17 GHz の動作周波数を備えたスマート グリッド デバイス。
アンテナ バンド スイッチング評価ボードのその他の利点としては、小型または大型のフォーム ファクターのテスト デバイスの物理サイズに合わせてトリミングしたり、銅テープで延長したりできること、および互換性が挙げられます。 KYOCERA AVX 1004796 組み込みユニバーサルブロードバンド FR4 LTE/LPWA アンテナ ただし、オリジナルの PCB レイアウトがミラーリングされており、京セラ AVX 技術担当者の支援を受けてカスタム アンテナ設計と互換性があることが条件となります。
京セラ AVX アンテナ バンド スイッチング評価ボードは、+5°C ~ +40°C、湿度 45 ~ 75% の最適な保管温度と湿度条件を維持するために、トレイに梱包され、密封されたパッケージで出荷されます。リードタイムは現在 12 週間です。
京セラ AVX の新しいアンテナ バンド スイッチング評価ボードの詳細については、次のサイトをご覧ください。 https://datasheets.kyocera-avx.com/1004795-EC646-01.pdf または、2022 月 5 ~ 8 日にラスベガスで開催される CES XNUMX に参加する場合は、Carmen Redondo (carmen.redondo@kyocera-avx.com)、京セラ AVX アンテナ担当グローバル マーケティング マネージャーにライブ デモンストレーションをリクエストしてください。注文するには、Digi-Keyにアクセスするか、 Mouser初。京セラ AVX の広範で拡大し続けるアンテナ ソリューションのポートフォリオの詳細については、次のサイトをご覧ください。 https://www.kyocera-avx.com/products/antennas/ またはダウンロード 京セラ AVX アンテナ選択ガイド。その他のお問い合わせについては、www.kyocera-avx.com にアクセスするか、電子メールでご連絡ください。 お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, Twitter, Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。