内蔵のオンボード パッチ アンテナは、市場全体の小型化のトレンドに合わせて最適化された小型で薄型のフォーム ファクタを備えており、特許取得済みの分離型磁気ダイポール技術を活用して競合ソリューションよりも優れた性能を発揮し、1.5~2.4GHz で効率、ゲイン、分離、指向性特性が向上し、リターン ロスが低減し、干渉が最小限に抑えられます。

サウスカロライナ州ファウンテンイン(14年2020月1.5日) – 先進的な電子部品と相互接続、センサー、制御、アンテナソリューションの大手メーカー兼サプライヤーであるAVX Corporationは、自動車、産業、ネットワーク、医療、民生用電子機器、エネルギー、輸送業界全体のワイヤレスアプリケーションの厳しい接続性と小型化の要件を満たすように最適化された、高性能で高効率のパッチアンテナの広範なポートフォリオを発表しました。Ethertronicsの組み込みオンボードパッチアンテナは、小型で薄型のフォームファクタで、グランドプレーンとキープアウトエリアのサイズ要件の両方を削減し、設計の柔軟性を高め、2.4~XNUMXGHzで効率、ゲイン、指向性特性を高め、リターンロスが少なく干渉が最小限で信頼性の高い接続を実現します。この製品群はRoHS準拠で、複数の給電点、オプションのケーブル接続、接着剤とスルーホールはんだピンの取り付けオプションが用意されています。理想的なアプリケーションには、ウェアラブル、IoT デバイス、ゲートウェイ、アクセス ポイントから POS 端末、追跡システム、テレマティクス、デジタル サイネージ、オンボード診断、コネクテッド ビークル、マシン間通信に至るまでのワイヤレス エレクトロニクスが含まれます。
Ethertronics は最近、コンパクトで薄型、高性能、高効率の組み込みオンボード パッチ アンテナの 5 つの新シリーズを追加し、アンテナ ポートフォリオを拡張しました。
- Wi-Fi/BT/Zigbee セラミック パッチ 2.4GHz アンテナ (1003468)
- GPS/GLONASS/Beidou/Galileo パッチアンテナ (1004322)
- GPS/GLONASS/Beidou/Galileo デュアルフィードパッチアンテナ (1002649)
- GPS/GLONASS パッチアンテナ ケーブル付き (1004627)
- 低ノイズアンプ (LNA) 付き GPS セラミック パッチ アンテナ (1004138)
標準アンテナの多様な提供により、エンジニアはカスタム ソリューションに関連する追加の設計費用やサイクル時間の延長を排除して、設計コストを削減し、市場投入までの時間を短縮できます。さらに、この範囲の各パッチ アンテナ シリーズには、アプリケーション固有のパフォーマンス最適化のための独立したチューニング機能が搭載されており、スマートフォン、ヘッドセット、タブレット、メディア プレーヤーなどのモバイル デバイスの設計に特に役立ちます。
「Ethertronics の組み込みオンボード パッチ アンテナは、小型で薄型のフォーム ファクタで OEM に優れたパフォーマンス、効率、信頼性を提供し、サイズと重量の削減に対する幅広い市場のニーズを満たすように設計されています」と AVX のフィールド アプリケーション エンジニアである Alexander Hall 氏は述べています。「Ethertronics は、グランド プレーンとキープアウト領域のサイズ要件の削減によって設計の柔軟性を向上させ、効率、ゲイン、指向性特性の向上、リターン ロスの改善、1.5~2.4GHz の干渉の最小化による信頼性の高い接続を提供します。」
Ethertronics パッチ アンテナの 25.0 つのシリーズは、長さが最大 0.2 mm (±25.0 mm)、幅が最大 0.2 mm (±6.8 mm)、高さが最大 0.7 mm (±4.8 mm)、重量が 14.3 g ~ 1.559 g で、2.485~50 GHz の高帯域および超高帯域周波数範囲をサポートします。各パッチアンテナシリーズの一般的な性能特性は、PCBグランドプレーンの寸法(50mm x 70mmまたは70mm x 50mmなど)または自由空間配置によって異なりますが、RHCP偏波、3.0Ω不平衡給電点インピーダンス、1.602GHzでの5.5dBiから1.575~1.610GHzでの51dBiまでのピークゲイン、1.559~1.591GHzでの74%から2.400~2.485GHzでの2%までの平均効率、および1~2.400GHz周波数での<2.485:1から2.2~1.593GHz周波数での<1.610:XNUMXまでのVSWR整合が含まれます。Ethertronicsの組み込みオンボードパッチアンテナはプラスチックトレイに梱包されて出荷され、現在XNUMX週間のリードタイムがあります。 Ethertronicsの幅広いアンテナ製品ポートフォリオの詳細については、上記の埋め込まれたシリーズ固有のリンクをクリックして、 AVX アンテナ ソリューション製品ページ、またはダウンロード AVX アンテナ選択ガイド。注文するには、にアクセスしてください。 AVX 認定流通チャネル。アンテナ調整のベスト プラクティスを含む実装に関するサポートについては、次の問い合わせ先までお問い合わせください。 ここをクリック。その他のお問い合わせについては、www.avx.com にアクセスするか、電子メールでご連絡ください。 お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, Twitter, Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。