シミュレーション ソフトウェアで使用するタンタルおよび酸化ニオブ コンデンサの等価回路モデル

シミュレーション ソフトウェアで使用するタンタルおよび酸化ニオブ コンデンサの等価回路モデル
作者: J. ペルカック
要約:
シミュレーション ソフトウェアを使用した電気回路シミュレーションでは、実際のコンポーネントの特性をモデル化することが難しいため、通常、理想的な受動コンポーネント (抵抗、コンデンサ、インダクタ) が使用されます。残念ながら、理想的な受動コンポーネントと実際の受動コンポーネントは、電気的動作に大きな違いがあります。これらの違いにより、実際のハードウェアのパフォーマンスと、シミュレーション ソフトウェア プログラムに基づいて期待される結果との間に差異が生じます。この論文では、実際のコンデンサの動作をモデル化するための等価回路図の開発について説明します。シミュレーション ソフトウェアでこの実際のモデルを使用すると、シミュレーション内の回路が実際の回路と同様の動作をする必要があるため、回路開発の効率が向上します。

ここで示したモデルには、ESR やインダクタンスなどのすべての要素を含むタンタルおよび酸化ニオブ コンデンサの実際のコンポーネントの動作が含まれており、さらに温度への依存性も含まれています。

テクニカルペーパーをダウンロード