KYOCERA AVX ブース (B4.502) では、信頼性の高い e-モビリティ、自動車、輸送、通信ソリューションを実現するために設計されたさまざまな革新的な電子部品を展示します。

サウスカロライナ州ファウンテンイン(11年2024月2024日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された先進的な電子部品の大手グローバルメーカーである京セラAVXは、12月15日からXNUMX日までミュンヘンで開催されるエレクトロニカXNUMXで、幅広いeモビリティソリューションを展示します。
この2年ごとに開催される国際イベントは、エレクトロニクス業界の最も重要な見本市として広く認識されており、受動部品や半導体からアセンブリやシステムまで、業界のさまざまな分野のそれぞれに関する最新の研究、市場およびアプリケーションのトレンド、製品の革新、ソリューションが紹介されます。 エレクトロニカ2024 マーク 60th周年 この名誉あるイベントは、持続可能な全電化の地球社会への道を切り開く業界の進歩を祝い、さらに奨励するもので、3,600 社を超える出展者と約 70,000 人の来場者を迎え、これまでで最大規模のイベントになると予想されています。
京セラAVXはホールB502のブース4に出展します(B4.502) 。そこでは、同社のヨーロッパの営業、マーケティング、フィールド アプリケーション エンジニアリング チームのメンバーが、e-モビリティ アプリケーションと、クリーンな再生可能エネルギーに基づくカーボン ニュートラルな未来に向けた業界のグローバル ビジョンを実現するために設計されたさまざまな革新的なコンポーネントを展示します。KYOCERA AVX の展示では、信頼性の高い自動車、輸送、通信アプリケーションでの使用に最適な製品ソリューションも紹介されます。注目のアプリケーションには、電動ドライブ トレイン、ワイヤレス バッテリー管理システム (BMS)、自動運転支援システム (ADAS)、タイヤ空気圧監視システム (TPMS)、テレマティクス コントロール ユニット (TCU)、車載通信、レーダー、LiDAR、車両追跡、スマート エントリ システムなどがあります。注目の製品は次のとおりです。
- 積層セラミックコンデンサ (MLCC) は、低寄生、優れた EMI フィルタリング機能、高静電容量値、および広い温度範囲にわたるさまざまな電圧定格を備え、独自の形状に加えて、チップ、リード、スタック構成で利用できます。
- 業界で最も幅広い高信頼性製品 タンタルコンデンサこれには、市場で入手可能な最小のケース サイズ、最高温度、最低の DCL MnO2 固体タンタル技術が含まれます。
- 受賞歴のある導電性、薄型、鉛フリー、ハロゲンフリーの固体電解コンデンサのポートフォリオ ポリマーコンデンサ 推奨される使用条件下では、安定した高容量、低 ESR 性能、良性故障モードを示し、市場で入手可能な最小、最高電圧、最高信頼性のポリマー コンデンサを提供します。
- 高品質の幅広いポートフォリオ センシングおよび制御製品 エンジンの効率を高め、排出ガスをクリーンにし、自動車の安全性を高めるもので、世界の自動車業界の厳しい要件に従って設計・製造されています。
- さまざまなユニークな コネクタ 業界で実証されたコンタクト技術に基づいており、次のようなさまざまな過酷な環境のアプリケーションで堅牢でパフォーマンス重視のソリューションを提供することが実証されています。 業界初のデュアルエントリーカードエッジコネクタ同社製品の中で最も低い地上高プロファイルも特徴としています。
- 最先端 水晶デバイス水晶振動子の能力を最大限に活用し、低ESRや温度安定性など、IoTアプリケーションの継続的な進化をサポートするように最適化された水晶振動子と水晶発振器を含む。 CT2016RSシリーズ スマートエントリーシステム用サーミスタ付き車載水晶振動子と小型・高周波・耐ノイズ ADAS用差動出力発振器.
- 表面実装の各種タイプ 弾性表面波 (SAW) デバイス 独自のシミュレーション技術と微細加工技術をベースに、 SAWフィルタ 特定の周波数が電気回路を通過することを許可または防止するように設計されています。
- RFおよびマイクロ波コンポーネントアンテナ、薄膜コンデンサ、単層コンデンサ、超広帯域コンデンサ、クロスオーバー、ダイプレクサなど 高指向性方向性結合器、ヒューズ(含む) Accu-Guard® II 低電流ヒューズ、コンパクトなLGA端子パッケージで最低定格電流を提供するものから、インダクタ、ローパスおよびバンドパスフィルタ、RF /マイクロ波セラミックコンデンサ(ミニチュア(01005~0805)を含む)まで、 KGUシリーズ 通信アプリケーション向けの C0G (NP0) 超低 ESR、高自己共振周波数コンデンサ。
- AEC-Q200の要件に厳密に準拠した高信頼性標準および超小型チップアンテナ。 シリーズ オールインワン(LTE、GNSS、NTN)組み込み型車載ブロードバンドアンテナと 2.4GHz車載コーナーチップアンテナ.
- 低、中、高出力の乾式および含油式 フィルムコンデンサ 制御された自己修復機能を備えたポリエステルおよびポリプロピレン誘電体をベースとし、定格 75V ~ 100kV のパワー エレクトロニクス アプリケーション向けに設計されており、DC フィルタリング、半導体保護、調整から放電、高エネルギー貯蔵まで、さまざまなアプリケーションに最適です。
- スーパーキャパシタ または、非常に高いパルス電力と静電容量密度を含む、独自の特性の組み合わせを提供する二重層コンデンサ。
京セラAVXの革新的な電子部品ポートフォリオの詳細については、eモビリティ、自動車、輸送、通信アプリケーション向けに設計されており、 エレクトロニカ2024に展示予定ここに埋め込まれたリンクにアクセスするか、ブースを訪問してください。 B4.502。 京セラAVXの詳細については、こちらをご覧ください。 https://www.kyocera-avx.com/、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, Twitter, Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。