新しい DSCC 25007 ミニ BME スタックは、高い信頼性、高 CV 性能、大幅なスペースと重量の節約、標準の 100% グループ A テストの比類のない組み合わせを実現し、軍事および航空宇宙産業の要求を満たします。

サウスカロライナ州ファウンテンイン(8年2025月25007日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された先進的な電子部品の大手グローバルメーカーである京セラAVXは、ベースメタル電極(BME)を備え、7%グループAテストを受けた小型の高CVスタックX100Rコンデンサである新しいDSCC XNUMXミニBMEスタックをリリースしました。
極限の動作条件と厳しい環境にさらされる高信頼性の軍事、航空宇宙、宇宙アプリケーションにおける小型軽量の高CV SMTコンデンサの高需要を満たすように設計された、完全にテストされ、追跡可能な新しい DSCC 25007 ミニ BME スタック 〜に基づいています 実績のあるMIL-PRF-32535 X7Rコンデンサ しかし、市場に完全に独自性があります。
この革新的なシリーズは、EIA 7パッケージに2220個のXXNUMXR積層セラミックチップコンデンサ(MLCC)を水平に積層した構造を採用しており、基板スペースの節約、高CV性能、そして設計エンジニアが既存の部品から小型化することを可能にします。また、低ESR、低インピーダンス、高電流処理能力に加え、大型で重量のある積層コンデンサよりも優れた耐衝撃性と耐振動性を備えています。さらに、多様なリードフレームオプションも用意しています。標準のXNUMXフィートJ型およびL型、パドル型、あるいは振動耐性の向上に最適化したシングルバー型J型およびL型があり、いずれも錫/鉛メッキが施されています。
DSCC 25007 ミニ BME スタックの初期リリースでは、動作温度範囲が -55°C ~ +125°C に拡張され、25 つの電圧定格 (50、100、8.2V) と、47 ~ 20µF ±XNUMX% の許容範囲にわたる XNUMX つの静電容量値で利用できます。
このシリーズに最適な用途は軍事、航空宇宙、宇宙産業全体に及び、衛星や衛星発射装置、軍用ミサイルや航空機、電源装置の入出力フィルタリング回路などが含まれます。
京セラAVXの高信頼性製品担当シニアプロダクトマーケティングマネージャー、マイケル・コンウェイ氏は次のように述べています。「新しいDSCCミニBMEスタックをリリースできることを大変嬉しく思います。このスタックは、航空宇宙・防衛産業のお客様の多くがここ数年取り組んできた設計課題を解決するために設計されており、現在市場で唯一無二の存在です。お客様のニーズを満たすことができる唯一のコンポーネントです。」BME技術を搭載したコンパクトで軽量なスタックフォームファクターにより、これらのミニスタックは、高信頼性、高容量、高電圧性能と、大幅な省スペース・軽量化を両立した比類のない製品です。
「実際、貴金属電極(PME)を使用した同等の100V、10µF部品と比較すると、重量は約1分の9、体積は約1分の6です。部品の重量は、航空機の運用コスト、衛星打ち上げコスト、ミサイルの性能と運用コストなどに直接影響します。ですから、これは非常に大きなことです!」
「新しいDSCCミニBMEスタックは、100%グループAテストを標準装備しており、 実績のあるM32535ライン — も完全に追跡可能であり、これは航空宇宙および防衛産業のお客様からのもう 1 つの共通の要望を満たしています。」
新しいDSCC 25007ミニBMEスタックは、DLA認定のMIL-PRF-32535認定施設で製造されており、完全なトレーサビリティを備え、厳格なテストを実施することで、極限条件や過酷な環境下でも高い信頼性と性能を確保しています。特に、Tレベル要件を満たす厳しい設計向けに、グループA試験(100%試験)、またはグループAとグループB試験(100%試験)を実施しています。部品は、ワッフルパック、テープ&リール、またはXNUMXチップパッケージで出荷されます。
このシリーズの今後の拡張には、1 年第 2026 四半期までに発売が予定されている 10 チップの水平スタックが含まれ、その後、XNUMX ~ XNUMX 個の垂直スタック チップを搭載した部品が発売される予定です。
京セラの新しいAVX DSCC 25007ミニBMEスタック(BME電極を備えた小型、高CVスタックX7Rコンデンサ)の詳細については、こちらをご覧ください。 製品ページ、Fast Factsパンフレット、データシートをご覧ください。サンプルをご希望の場合は、Michael Conwayまでご連絡ください。ご注文は、正規販売代理店までお問い合わせください。
KYOCERA AVX の積層セラミックコンデンサおよびタンタルコンデンサのポートフォリオの詳細については、埋め込みリンクにアクセスし、KYOCERA AVX の CMSE 2025 プレゼンテーション「軍事および航空用途向け積層コンデンサの進歩」をご覧ください。
京セラAVXの詳細については、こちらをご覧ください。 https://www.kyocera-avx.com/、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, X(ツイッター), Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。