多層有機 (MLO™) コンデンサの誘電吸収
作者: エドガルド メネンデス
要約:
誘電吸収 (DA) を備えたコンデンサは、コンデンサが完全に放電した後でも電荷の一部を回復します (図 1 を参照)。 (参照 2) これはパーセンテージで表され、放電および電荷回復後の測定電圧を最初に印加された最大電圧で割った値に基づいています (式 1 を参照)。
テクニカルペーパーをダウンロード
誘電吸収 (DA) を備えたコンデンサは、コンデンサが完全に放電した後でも電荷の一部を回復します (図 1 を参照)。 (参照 2) これはパーセンテージで表され、放電および電荷回復後の測定電圧を最初に印加された最大電圧で割った値に基づいています (式 1 を参照)。