京セラAVX、新CP2816シリーズ高方向性カプラを発売
新しい堅牢でコンパクト、薄型の CP2816 シリーズ集積薄膜 (ITF) 方向性結合器は、VHF および UHF 帯域と互換性のある小型で高出力の結合器に対する市場横断的な需要を満たします。
サウスカロライナ州ファウンテンイン(7年2025月2816日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された先進的な電子部品のリーディングカンパニーである京セラAVXは、高周波ワイヤレスシステム向けの新しいCPXNUMXシリーズ集積薄膜(ITF)高方向性カプラをリリースしました。
超高周波(VHF)および極超高周波(UHF)帯域に対応した小型で高出力のカプラを求めるお客様のご要望にお応えして開発された、新しいCP2816シリーズITF高指向性カプラは、堅牢で小型、薄型の2816(7x4mm)ケースを採用し、20Wの連続電力処理能力、50Ωのインピーダンス、そして225~750MHz、-40~+105℃における優れた高周波性能を備えています。また、全周波数範囲(-10±1.2dB、-10±2dB、-15±2dB、-15±4dB)において優れた結合係数、-0.8dB未満から-0.9dB未満の低挿入損失、1.3の電圧定在波比(VSWR)、そして-14dBの指向性を備えています。その他の利点としては、高温安定性、ロット間および部品間の高い信頼性、再現性のある RF パフォーマンスなどが挙げられます。
新しい CP2816 シリーズ ITF 高指向性カプラは、RF パラメータの迅速な調整も可能で、アクティブ アンテナ、基地局、緊急システム、モバイル戦術無線、VHF および UHF 無線、レーダー システム、テスト機器など、電気通信、商用航空宇宙、軍事および防衛、自動車市場にわたる高周波ワイヤレス アプリケーションでの使用に最適です。
京セラAVXのRF製品マネージャー、モハメッド・アブ・ナイム氏は次のように述べています。「当社の新製品CP2816シリーズ統合型薄膜高方向性カプラは、マイクロ波およびRFシステム向けに最適化された小型・高出力部品に対する市場の高まる需要に応えます。RFエンジニアは、より小型で高出力、かつ高密度に実装された回路の設計という課題に直面しており、新製品のCP2816シリーズカプラは、このようなアプリケーションにおいて送信電力が仕様を満たすことを保証し、戻り電力によるパワーアンプの焼損を防ぎます。」
新製品のCP2816シリーズITF高方向性カプラは、ニッケルLGA(ランド・グリッド・アレイ)端子と鉛フリーはんだコーティングを採用しており、リフロー、ウェーブ、ベーパーフェーズなどの自動または手作業のはんだ付け工程に対応しています。RoHS指令に準拠し、IATF 16949に準拠しています。ISO-9001認証工場で製造され、信頼性の高い組み立てのためにテープ&リールでパッケージングされています。
KYOCERA AVXの新製品の詳細については、 CP2816シリーズ高方向性カプラ 高方向性カプラの全ポートフォリオについては、ここに埋め込まれたリンクをご覧ください。ご注文はDigiKeyおよびMouser Electronicsをご覧ください。京セラAVXの詳細については、こちらをご覧ください。 https://www.kyocera-avx.com/、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, X(ツイッター), Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。