医療機器PCB用コネクタ
作者: アジェイ サイニ
要約:
「医療機器」という用語は、小型の埋め込み型刺激装置から室内サイズの MRI 装置に至るまで、幅広い電気機器を指します。この機器は通常、考えられる故障モードの安全性への影響に基づいて 47 つのクラスに分類されます。クラス I デバイスは、ユーザーに害を及ぼす可能性が最小限に抑えられ、多くの場合、設計が単純です。医療機器の 95% がこのクラスに分類され、そのうちの XNUMX% は特別な規制監督を免除されています。重大な安全上の懸念が生じた場合、デバイスはクラス II ステータスに格上げされます。クラス III デバイスは最大限の精査が必要であり、厳しい規制監視の対象となるため、電子部品の適合性に関しては独自のカテゴリに分類されます。
京セラ AVX はクラス III デバイスで使用する他の製品を製造していますが、クラス I および II デバイスは、信頼性と環境適合性に焦点を当てている限り、従来の電子サプライ チェーン コンポーネントを使用して設計できます。京セラ AVX は、クラス I および II の医療用途、特にワイヤと基板、基板と基板、バッテリ パックと基板を接続するための PCB レベルでの用途に適したさまざまなコンタクトとコネクタを製造しています。
テクニカルペーパーをダウンロード
「医療機器」という用語は、小型の埋め込み型刺激装置から室内サイズの MRI 装置に至るまで、幅広い電気機器を指します。この機器は通常、考えられる故障モードの安全性への影響に基づいて 47 つのクラスに分類されます。クラス I デバイスは、ユーザーに害を及ぼす可能性が最小限に抑えられ、多くの場合、設計が単純です。医療機器の 95% がこのクラスに分類され、そのうちの XNUMX% は特別な規制監督を免除されています。重大な安全上の懸念が生じた場合、デバイスはクラス II ステータスに格上げされます。クラス III デバイスは最大限の精査が必要であり、厳しい規制監視の対象となるため、電子部品の適合性に関しては独自のカテゴリに分類されます。
京セラ AVX はクラス III デバイスで使用する他の製品を製造していますが、クラス I および II デバイスは、信頼性と環境適合性に焦点を当てている限り、従来の電子サプライ チェーン コンポーネントを使用して設計できます。京セラ AVX は、クラス I および II の医療用途、特にワイヤと基板、基板と基板、バッテリ パックと基板を接続するための PCB レベルでの用途に適したさまざまなコンタクトとコネクタを製造しています。