京セラAVXは、先進的なコンデンサ技術に関する2つのプレゼンテーションを実施するとともに、軍事および航空宇宙分野における厳しい用途において、サイズ、重量、電力を最適化するように設計された、さまざまな高信頼性受動部品を紹介します。これらの製品は、30年以上にわたる研究開発経験と現場で実証された性能に裏付けられています。

サウスカロライナ州ファウンテンイン(2026年4月27日) – 技術革新を加速させ、より良い未来を築くために設計された先進的な電子部品の世界的大手メーカーである京セラAVXは、第29回年次展示会でプレゼンテーションと展示を行います。 軍事および宇宙エレクトロニクス用コンポーネント (CMSE) カンファレンスおよび展示会これは、今週4月28日から30日までロサンゼルスで開催されます。
CMSEは、地上航空電子機器、航空宇宙システム、軍事システム、および商用・民間・軍事宇宙システムで使用される電子部品の設計、信頼性、応用に関する、最高峰の年次イベントとして広く認知されています。世界の軍事・宇宙部品サプライチェーンにおける影響力のある関係者、学者、学生が参加し、3日間にわたり、時宜を得た洞察力に富んだ技術講演、基調講演、パネルディスカッション、トレーニングが行われます。これらのプログラムは、参加者の積極的な参加を促し、業界が直面する技術的課題に対する参加者全体の理解を深めることを目的としています。
4月29日(水)、京セラAVXプロダクトマネージャーのタイラー・ラグネーゼは 「MLCC製品グレード解説:商用から宇宙用途まで」 これは、コンシューマー向け、自動車向け、COTS+、および高信頼性といった製品グレード間の明確な違いを定義することで、軍事および航空宇宙エンジニアが、ますます高まるコスト圧力に抗して最新技術の限界を押し広げ続ける中で、未認証アプリケーションにおけるコンポーネントの使用を正当化するための、より情報に基づいた意思決定を行うのに役立ちます。
4月30日(木)、シニアフェローのロン・デムコ氏が講演を行います。 「低インダクタンスバルクコンデンサ」 本発表では、高di/dt要求の高品質電力負荷を供給し、システムサイズ、重量、複雑さの低減に貢献できることから、この技術が高度な軍事および航空宇宙回路において急速に重要性を増していることを取り上げます。また、非セラミック材料システムに基づく低インダクタンスバルクコンデンサ(LIBC)の概念を紹介し、電気的および環境的性能特性、既存ソリューションとの比較、およびエンド回路性能への影響について解説します。
タイラー、ロン、そして主任技術アプリケーションエンジニアのダニエル・ウェストは、京セラAVXの展示ブースで、要求の厳しい軍事および航空宇宙用途において、高い信頼性性能とサイズ、重量、電力の改善を実現するために設計された先進的な受動部品も紹介します。
- 積層セラミックコンデンサ(MLCC) COTS+、軍事、宇宙グレードの性能レベルを備え、新たに拡張されたシリーズを含む MIL-PRF-32535 BME NP0 MLCCこれらは、商用製品とMIL規格製品の間のギャップを縮小するように設計されており、「M」および「T」のMIL規格信頼性レベルを満たし、国防兵站局(DLA)の認定製品データベース(QPD)に掲載されています。 詳しくはこちら。
- タンタルコンデンサ — 確立された信頼性を持つCOTS+コンポーネントで、小型、低ESR、マルチアノードまたはマルチキャパシタの形状を持ち、宇宙レベルのテストが可能なものから、MIL-PRF-55365の認定を受けた部品までを網羅しています。
- ポリマーコンデンサ 京セラAVX独自の統計的スクリーニングとプロセス制御強化による革新的な部品管理により、厳しい環境下でも高い性能を発揮します。
- RF/マイクロ波コンデンサ 厳しい性能および耐久性要件を満たすように設計されています。
- オーブン制御型水晶発振器(OCXO) 最新のレイアウト技術を採用し、90年以上にわたる周波数制御製品の研究開発に裏打ちされています。
- 薄膜インダクタ 堅牢で小型な形状を特徴とし、幅広い周波数範囲において業界をリードする高周波安定性、低ESR、高Q値、極めて高いロット間一貫性、そして厳しい公差を実現しています。
- EMIフィルター 電力線や信号線における電磁干渉を抑制するように設計されています。
- 抵抗 京セラAVX独自の「ガラスサンドイッチ」構造であるFLEXITERM®テクノロジーを搭載しており、設置時の曲げによる損傷に対する耐性をさらに高めています。
「京セラAVXは、業界をリードする高信頼性の受動部品を幅広く製造しています。これらの部品は、世界で最も要求の厳しい用途向けに専門的に設計され、COTS+からESCC、MIL、DSCC図面、そして当社独自の宇宙グレード認証であるSRC9000に至るまで、さまざまな厳格な規格に適合しています。また、30年以上にわたる研究開発経験と現場で実証された性能に裏付けられています」と、京セラAVXのシニアフェローであるロン・デムコ氏は述べています。「CMSE 2026の著名な参加者の皆様と知識を共有し、また皆様から学ぶ機会を得られたことを大変嬉しく思います。また、CMSEをスポンサーとして支援できることを誇りに思います。」
KYOCERA AVXのCMSE 2026プレゼンテーションと展示会、および厳格なテストと現場での実証、そして世界的に信頼されている高信頼性受動部品の幅広いセレクションに関する詳細については、上記のリンクをご覧ください。 高信頼性、防衛、宇宙用途 (NAIST) と 高信頼性タンタル製品カタログまたは、現地で訪問してください。 CMSE2026このイベントは、4月28日から30日まで、ルネッサンス・ロサンゼルス・エアポート・ホテルで開催されます。
高信頼性部品のサンプルをリクエストするには、 このフォームに記入してください.
京セラAVXの詳細については、こちらをご覧ください。 https://www.kyocera-avx.com/、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, X(ツイッター), Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。