京セラ AVX は、宇宙ミッションで使用される初のポリマー コンデンサとなったスタック型 TCH シリーズ表面実装コンデンサなど、いくつかのコンポーネントをプラヤーン月面探査車に提供しました。
サウスカロライナ州ファウンテンイン (24 年 2023 月 3 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された高度な電子部品の世界的大手メーカーである京セラ AVX は、インド宇宙研究機関 ( ISRO) の歴史的なチャンドラヤーン XNUMX 号月探査ミッション。
23 年 2023 月 3 日、チャンドラヤーン XNUMX 号ミッションのヴィクラム着陸船は、月の南極付近に宇宙船を軟着陸させた最初の国、そして月面着陸に成功した XNUMX 番目の国としてのインドの地位を確固たるものにしました。この着陸船はまた、ISROの月面探査機プラギャンを配備し、月の地質を研究し、潜在的な水資源を評価し、将来の有人探査への適合性を評価するというそのミッションに参加した。
京セラ AVX は、ISRO 仕様に合わせて特別に設計された積層型 TCH シリーズ表面実装タンタル ポリマー コンデンサなど、いくつかのコンポーネントをプラヤーン月面探査車に提供しました。 CWR15 MIL-PRF-55365 / 12 軍事および航空宇宙回路の小型化を目指して設計された高静電容量および低ESRのタンタルチップコンデンサ TESシリーズ ESCC QPL タンタルチップコンデンサ、宇宙レベル TAZシリーズ/CWR29 MIL-PRF-55365/11 モールドタンタルチップコンデンサ、および 高信頼性MLCC と EMI貫通フィルタ.
京セラ AVX は、2015 年に ISRO 仕様に準拠した積層型 TCH (TCHS) シリーズ表面実装タンタル ポリマー コンデンサの開発を開始し、2016 年にシリーズをリリースしました。 TCHS シリーズは、従来のものと同じ高電圧、低 ESR 設計に基づいています。 高信頼性TCHシリーズコンデンサ。どちらも導電性ポリマー電極を備えた密閉されたセラミックケースを備えていますが、TCHSシリーズは44つの100μF/22V部品を積層することでISROが要求する100μF/XNUMXVの能力を実現し、単層デバイスと同じ設置面積で高CV性能を実現します。また、標準の TCH シリーズと同じ安定性、信頼性、低リーク性能を備えていますが、ESR 値は著しく低くなります。
月面探査機プラヤーンで使用するために設計された TCHS シリーズ コンデンサは、-55 °C ~ +125 °C の動作温度で使用できるように定格されており、周囲大気環境で優れた安定性を示します。また、市場で入手可能な宇宙グレードのポリマー コンデンサの中で最高の電圧定格を備えているため、航空宇宙、防衛、およびその他の高信頼性アプリケーションにおける電源およびホールドアップ、電力フィルタ、およびパルス電源回路に最適です。高静電容量、低ESR、長寿命の要件。
高信頼性アプリケーションでの適合性を確保するために、TCHS シリーズ コンデンサは、ESA および NASA の認定プロセスの中で、京セラ AVX の特許取得済みの Q プロセスを使用してスクリーニングされ、動作の不安定性や過度のパラメトリック シフトのあるコンポーネントを効果的に排除します。このシリーズは、サージ電流試験や、高信頼性 ESA、NASA、MIL のスクリーニング要件に基づいたその他の試験にも対応しています。
TCHS シリーズ コンデンサは、月面探査車プラヤーンに導入される前に、その堅牢性、信頼性、性能を証明するために他のいくつかの宇宙プロジェクトで使用されました。
ISRO のプラヤーン月面探査機で使用されている 44 個の TCHS シリーズ コンデンサのほとんどは、搭載されたソーラー パネルから供給されるエネルギーで電子機器ボックスを暖めるために電源カードに統合されています。電子ボックスには、月面の化学組成を分析し、月の土壌や岩石を検査し、イオン、電子密度、南極近くの月面の熱特性を測定するように設計された機器が含まれているため、これはミッションの成功にとって極めて重要でした。そして太陽光発電を探査機の車輪に伝送します。
「インド宇宙研究機関の歴史的なチャンドラヤーン 3 号月探査ミッションに微力ながら参加できることを非常に誇りに思います」と京セラ AVX 電解コンデンサ担当グローバル プロダクト マネージャーのアレン マイヤー氏は述べています。 「困難な用途、信頼性、規制要件を満たすことが証明された宇宙グレードのコンポーネントを開発することは、エンジニアリングの偉業です。そのため、当社のスタック型 TCH 製品が最初の重要な使命を果たしているのを見ることができて、私たちは非常に誇りに思っています。」
Mayar 氏は続けて、「京セラ AVX には、さまざまな重要なミッションやアプリケーションにおいて最高の品質と信頼性の基準を満たすことが証明されている電子部品の開発において確立された歴史があります。当社の宇宙レベル積層型TCHシリーズコンデンサがプラギャン月面探査機でその性能を証明したので、私たちは将来のミッションについてISROや他の世界的宇宙機関と話し合っており、誇り高い伝統を継続することを楽しみにしています。」
京セラ AVX の導電性ポリマー電極を備えた積層型 TCH (TCHS) シリーズ表面実装タンタル コンデンサの詳細については、下の製品詳細ボタンをクリックしてください。京セラAVXの詳細については、こちらをご覧ください。 https://www.kyocera-avx.com/、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, Twitter, Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。