HF SMPS アプリケーションにおけるセラミック積層コンデンサ
作者: ジョン・プライマック
要約:
高周波電力変換用途でのセラミックコンデンサの使用に対する関心が爆発的に高まっています。この関心は、より高い周波数、より小さなサイズ、より高い効率を目指す新しい設計によってさらに複雑になります。この用途は、この用途以前には決して実現されなかったセラミックの価値、プロセス、およびサイズの継続的な相互開発です。セラミックコンデンサは、以前の形式の電解コンデンサやタンタルコンデンサでは決して達成できなかった性能要件によって決定されるケースが増えています。
テクニカルペーパーをダウンロード
高周波電力変換用途でのセラミックコンデンサの使用に対する関心が爆発的に高まっています。この関心は、より高い周波数、より小さなサイズ、より高い効率を目指す新しい設計によってさらに複雑になります。この用途は、この用途以前には決して実現されなかったセラミックの価値、プロセス、およびサイズの継続的な相互開発です。セラミックコンデンサは、以前の形式の電解コンデンサやタンタルコンデンサでは決して達成できなかった性能要件によって決定されるケースが増えています。