照明アプリケーション用カードエッジコネクタ
作者: ラウル・サセド
要約:
50 年以上にわたり、PCB エッジ接続回路カードはデスクトップとサーバー コンピュータの両方で主力となってきました。多数のカード エッジ スロットを備えたバックプレーンとマザーボードの従来の配置により、急速に進歩する業界での構成と拡張が可能になりました。当然の結果として、速度とスループットを最大化するために、接触密度の向上と電気的性能の向上に重点を置いたエッジ カード コネクタ テクノロジが進化しました。
最近では、LED が効率的な照明の主流となっているため、ソリッド ステート照明 (SSL) の世界ではカード エッジ コネクタが新たな役割を担うようになりました。 LED 照明は、従来の電球交換と可変長ストリップの 2 つの大きなカテゴリに分類できます。 LED 自体は、多くの場合、放熱用に設計された特殊な PCB (通常はアルミニウム クラッド) に取り付けられます。従来のグラスファイバー PCB 上の制御および電源電子機器が LED セクションに結合されて、完成した照明器具が形成されます。これら 2 つのボードを接続するための最も経済的で信頼性の高い方法の 1 つは、カード エッジ コネクタであることが判明しました。
この新しいアプリケーション空間の要件を満たすために、京セラ AVX は、LED 照明 PCB に特化した最適化されたコンタクト ソリューションを備えた新しいエッジ カード コネクタ製品ラインを開発しました。これらのコンタクトはベリリウム銅 (BeCu) 材料を使用し、最終的なコンタクト形状を作成するために打ち抜き成形されることがよくあります。 BeCu は、スタンプ コンタクトにおいて市場で最高のコンタクト材料であることが証明されており、高温に屈することなく高いばね力、大きなコンタクトのたわみ範囲、実質的な挿入力の許容差、および長期信頼性を提供します。
テクニカルペーパーをダウンロード
50 年以上にわたり、PCB エッジ接続回路カードはデスクトップとサーバー コンピュータの両方で主力となってきました。多数のカード エッジ スロットを備えたバックプレーンとマザーボードの従来の配置により、急速に進歩する業界での構成と拡張が可能になりました。当然の結果として、速度とスループットを最大化するために、接触密度の向上と電気的性能の向上に重点を置いたエッジ カード コネクタ テクノロジが進化しました。
最近では、LED が効率的な照明の主流となっているため、ソリッド ステート照明 (SSL) の世界ではカード エッジ コネクタが新たな役割を担うようになりました。 LED 照明は、従来の電球交換と可変長ストリップの 2 つの大きなカテゴリに分類できます。 LED 自体は、多くの場合、放熱用に設計された特殊な PCB (通常はアルミニウム クラッド) に取り付けられます。従来のグラスファイバー PCB 上の制御および電源電子機器が LED セクションに結合されて、完成した照明器具が形成されます。これら 2 つのボードを接続するための最も経済的で信頼性の高い方法の 1 つは、カード エッジ コネクタであることが判明しました。
この新しいアプリケーション空間の要件を満たすために、京セラ AVX は、LED 照明 PCB に特化した最適化されたコンタクト ソリューションを備えた新しいエッジ カード コネクタ製品ラインを開発しました。これらのコンタクトはベリリウム銅 (BeCu) 材料を使用し、最終的なコンタクト形状を作成するために打ち抜き成形されることがよくあります。 BeCu は、スタンプ コンタクトにおいて市場で最高のコンタクト材料であることが証明されており、高温に屈することなく高いばね力、大きなコンタクトのたわみ範囲、実質的な挿入力の許容差、および長期信頼性を提供します。
テクニカルペーパーをダウンロード