BestCap®: 新世代のパルス二重層コンデンサ

BestCap®: 新世代のパルス二重層コンデンサ
作者: バーラト・ラーワル | リー・シナバーガー
要約:
新世代の二重層コンデンサ (DLC) である BestCap® は、低 ESR、高出力パルスを提供したり、一部のアプリケーションでバックアップ電力を提供したりするために開発されました。これらのコンデンサの値は 10 ~ 560 mF、定格電圧は 3.5 ~ 12 ボルト、ESR 値は 20 ~ 500 mW です。この文書では、BestCap® の電気的特性と、さまざまな環境条件下での耐久性について説明します。説明のために特定のアプリケーションを示します。
テクニカルペーパーをダウンロード