AVX、2016 つの新製品を発売、パッシブ ポートフォリオを紹介、APEC XNUMX での会議プログラムに貢献

サウスカロライナ州ファウンテンイン (4 年 2016 月 XNUMX 日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーである AVX Corporation は、XNUMX つの新しいコンデンサ シリーズを発売し、いくつかの新しい重要なシリーズ拡張を含む高度な受動ソリューションの広範なポートフォリオを紹介し、貢献します。今年の応用パワーエレクトロニクス会議および展示会の技術会議プログラムに追加されました (APEC 2016)は、20月24日からXNUMX日までカリフォルニア州ロングビーチで開催されます。

2016 年の APEC で発表される予定の新しい AVX 製品には、競合製品よりもはるかに低い電圧ディレーティングを必要とする一連の次世代の医療グレードのタンタル コンデンサが含まれており、さまざまな医療分野で非常に低い DCL 値と非常に高い信頼性の両方を実現します。埋め込み型および生命維持装置、および AC/DC 電力コンバータ、再生可能エネルギー インバータ、鉄道車両、石油掘削において本質安全性、高信頼性、長寿命性能を実現する一連の高電圧中電力フィルム コンデンサアプリケーション。

に出展します ブース#1536、AVX はまた、世界的に認知されたイベントの直前および直後の数週間に市場導入が予定されているいくつかの重要なシリーズ拡張機能を紹介します。これらには、信頼性の高い防衛、航空電子工学、レーダー、電源アプリケーション向けの高 CV TWA シリーズ COTS+ 湿式タンタル コンデンサが含まれます。航空電子工学、産業用、ダウンホール用途向けの高CV TWA-Yシリーズ湿式タンタルコンデンサ。 F98 シリーズ モバイルおよびウェアラブル電子機器用の高 CV タンタル コンデンサ。 THH 230°C ハーメチック シリーズ SMD タンタル コンデンサは、ダウンホール掘削などの過酷な高温用途向けです。そして、ミッションクリティカルな自動車、航空電子工学、航空宇宙、防衛、および電力アプリケーション向けの新しいTCHシリーズ密閉型ポリマーチップコンデンサです。

AVX テクニカル マーケティング マネージャーの Chris Reynolds は、新製品の宣伝に加えて、19 月木曜日に予定されている IS24b 業界セッションで「新しいコンポーネント技術により、より堅牢で信頼性の高い電源システム設計が可能になる」と題した技術プレゼンテーションを行い、APEC 会議プログラムに貢献します。 4日、午後10時5分から25時202分まで、XNUMXAB号室で。

「APEC は、応用パワー エレクトロニクス コミュニティの重要なメンバーと交流し、業界に共通する設計問題を解決するために開発した最新のソリューションを紹介し、電力システム設計エンジニアが直面している新たな課題を学ぶ素晴らしい年に一度の機会を提供してくれます。来年のソリューションを開発し、カンファレンスや展示会が提供する多くの貴重な教育やネットワーキングの機会に参加できます」と AVX のテクニカル マーケティング マネージャーの Chris Reynolds 氏は述べています。

AVX について詳しくは、こちらをご覧ください。 お問い合わせ またはブースにお越しください #1536 20 年 24 月 2016 ~ 2016 日にカリフォルニア州ロングビーチで開催される APEC にて。APEC XNUMX の詳細については、以下をご覧ください。 http://www.apec-conf.org/.