サウスカロライナ州ファウンテンイン (28 年 2015 月 2015 日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーである AVX Corporation は、12 月 15 日から 2015 日までサウスカロライナ州のミラージュ ホテル アンド カジノで開催される XNUMX Electronic Distribution Show (EDS) に参加します。ラスベガス。このイベントで、AVX は XNUMX つの新製品を発表し、さまざまな販売および流通パートナーと会い、受動部品およびディスクリート半導体部門のファイナリストとして XNUMX ECN Impact Awards に出席します。
国際電子流通業界の主要な年次イベントである EDS には、毎年業界の 5,000% 以上を代表する約 80 名が参加します。参加者には、電子流通業者、電子製品に加えて一連の付加価値機器やサービスを流通業者に提供するサプライヤー、受動部品、電気機械部品、相互接続部品、機器、データコム製品、能動部品、付属品のメーカーが含まれます。 EDS では、予定された XNUMX 対 XNUMX のミーティングを通じてビジネス関係を構築し維持することに重点を置いていますが、このイベントには重要な製品の発表や展示、教育プログラム、ネットワーキングの機会も豊富にあります。
EDS 2015 で現在予定されている AVX 製品の導入は次のとおりです。
- 高電圧、自動車グレード、ラジアルリードMLCCは、さまざまな自動車、ハイブリッド自動車、および電力アプリケーションにおいて、機械的ストレスを最大限に軽減し、最小限の電力損失で優れた大電流処理能力を提供します。
- 単一の SMT パッケージで双方向の過電圧保護と EMI/RFI 減衰を提供するガラス封止多層バリスタ。また、過酷な自動車、商業、産業、専門分野の幅広い用途で高電流およびエネルギー処理能力を発揮します。
- メッキスルーホール終端を備えた堅牢で信頼性の高いシングルコンタクト圧接コネクタは、産業用制御、SSL、スマートグリッド、医療、輸送アプリケーションにおける厳しいコスト対性能目標を満たします。
- また、超小型の垂直ポークホーム電線対基板接点は、低電流で動作時間が短いショーケースやキャビネット下の SSL 製品、スイッチ、照明ストリップ、モーションなどの軽工業用途に最大限の電気的および機械的性能を提供します。圧力センサー、温度センサーなどがあります。
AVX は EDS に在籍中、業界トップの 250°C 定格で高い信頼性を実現する AT シリーズ高温 MLCC の受動部品およびディスクリート半導体部門のファイナリストとして第 5 回 ECN Impact Awards 授賞式にも出席します。 、要求の厳しい自動車、航空電子機器、航空宇宙、エネルギーの用途において長寿命のパフォーマンスを発揮します。 ECN Impact Awards は、設計エンジニアリング業界で最高かつ最も革新的な製品、サービス、企業を表彰することを目的としており、受賞者は 00 年 7 月 00 日水曜日の午後 13 時から午後 2015 時までのレセプションで発表されます。
「EDS は、CEO、社長、副社長、営業マネージャー、販売代理店マネージャー、営業担当者、業界メディアなど、電子流通業界のすべての関係者と一堂に会するユニークなイベントです」とロン氏は述べています。デムコ、AVX フェロー。 「最適な成功を達成するには、すべてのチャネル パートナーとのオープンなコミュニケーションを維持することが重要です。EDS は、当社のテクノロジー、戦略、ビジョンに関する重要な最新情報をチャネル パートナーに提供する機会を提供します。当社の最新製品をいくつか紹介するため。また、当社の販売代理店、サプライヤー、営業担当者が直面している課題と、彼らが現在採用している戦略を学ぶことで、効果的なソリューションを開発し、より大きな成功に向けて努力を調整することができます。」
EDS の詳細については、こちらをご覧ください。 http://edsconnects.com/。 AVX の詳細については、次のサイトをご覧ください。 www.avx.com、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。